(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 30 1000本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 30 1000本

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,060円
税込単価
15,466円

【商品仕様】・スピンドルアルミ硬質301000本・JANコード:4545384...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4545384431010
  • トラスココード:
    130-9916
  • 材質1:
    釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 商品種類詳細:
    スピンドル

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

43100300

1個

14,060( 15,466円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スピンドルアルミ硬質301000本
・JANコード:4545384431010
・トラスココード:130-9916
・質量:0g
【材質/仕上】
・【釘材】アルミニウム合金線材【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
【セット内容/付属品】
・専用接着剤SP-50(200g)3本

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 30 1000本の型番43100300のページです。
型番43100300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 30 1000本

TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 30 1000本

    TILEMENT スピンドル鋲 アルミ 軟質 テープ付 65 1000本

    TILEMENT スピンドル鋲 アルミ 軟質 テープ付 65 1000本

      TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 32 1000本

      TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 32 1000本

        メーカー タイルメント タイルメント タイルメント
        通常価格 14,060円 21,938円 14,334円
        通常出荷日 4日目   1日目   5日目  
        商品種類 その他 その他 その他
        その他 オプション オプション オプション
        JANコード 4545384431010 4545384421028 4545384431027
        トラスココード 130-9916 130-9907 130-9934
        材質1 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板 釘材:アルミニウム合金線材、プレート材:溶融亜鉛メッキ鋼板

        TILEMENT スピンドル アルミ 硬質 30 1000本のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました