(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4302-12-50
テサテープ マスキングテープ 4302 白 テサテープ マスキングテープ 4302 シロ

テサテープ マスキングテープ 4302 白 4302-12-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
455円
税込単価
501円

【特長】・テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。・基材強度...

詳細情報を確認する

型番

4302-12-50 解除

Loading...

4302-12-50 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4302-12-50

12
-
135-3778
60

1個

455( 501円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。
・基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。
・塗装面への糊残りがありません。
【用途】
・高温耐熱塗装のマスキングに。
・自動車ボディー塗装時のマスキングに。

Loading...

4302-12-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テサテープ マスキングテープ 4302 白の型番4302-12-50のページです。
型番4302-12-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テサテープ マスキングテープ 4302 白

テサテープ マスキングテープ 4302 白

    スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

    スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

      スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

      スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE

        耐熱用クレープマスキングテープ

        耐熱用クレープマスキングテープ

          ポリエステルテープ Y-5533

          ポリエステルテープ Y-5533

            マスキングテープ 343 紙はり機用

            マスキングテープ 343 紙はり機用

              3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

              3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

                シリコーンテープ

                シリコーンテープ

                  テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348

                  テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348

                    マスキングテープNo.720

                    マスキングテープNo.720

                      スコッチ クレープマスキングテープ 2364

                      スコッチ クレープマスキングテープ 2364

                        テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

                        テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

                          スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

                          スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ 2142

                            メーカー テサ スリーエムジャパン スリーエムジャパン テサ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン カモ井加工紙 テサ ケニス スリーエムジャパン テサ スリーエムジャパン
                            通常価格 455円 1,143円 402円 579円 439円 513円 74,206円 1,889円 274円 1,338円 508円 599円 416円
                            通常出荷日 4日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   4日目~   7日目   1日目   1日目   7日目   5日目   1日目~   5日目  
                            基材 クレープ紙 平面紙 クレープ紙 クレープ紙 - 和紙 - 和紙 クレープ紙 和紙 クレープ紙 平面紙 クレープ紙
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - アクリル系 - シリコーン系 ゴム系 - ゴム系 アクリル系 アクリル系
                            粘着力 4.0N/10mm - 2.59N/10mm 4.7N/10mm - - - 2.51N/10mm - - 3.00N/10mm - 1.18N/10mm
                            イエロー系 ブラウン系 イエロー系 ブラウン系 - グリーン系 - イエロー系 / ホワイト系 イエロー系 ホワイト系 ブラウン系 レッド系 イエロー系
                            テープ長さ(m) 50 - 50 50 - 100 - 18 50 18 55 50 50

                            テサテープ マスキングテープ 4302 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4302-15-50
                            4302-19-50
                            4302-25-50
                            4302-30-50
                            4302-38-50
                            4302-50-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            608円

                            ( 669円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            15-135-377480.000

                            717円

                            ( 789円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            194042448001771135-376093.000

                            945円

                            ( 1,040円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            254042448001801135-3764122.000

                            1,137円

                            ( 1,251円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            30-135-3773160.000

                            1,438円

                            ( 1,582円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            384042448001863135-3775186.000

                            1,890円

                            ( 2,079円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            504042448001894135-3776245.000

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました