(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッティング文字(横型)マーキングフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カッティング文字(横型)マーキングフィルム

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
600円 ~ 700円
税込価格
660円 ~ 770円

【特長】・設置作業がぐんとラクになり、施工時の文字の曲がりやズレの心配もありま...

詳細情報を確認する

  • 摘要:
    粘着シール
  • 材質1:
    マーキングフィルム
  • 本体寸法(mm):
    1文字/約35角×約0.1厚
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は型番:430-120(表示内容:雨水)です。型番により表示内容が異なるため、詳細は「カタログ」をご確認ください。

型番

未確定48件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 仕上サイズ:35×116×0.1mm厚
カッティング文字(横型)マーキングフィルム  製品仕様関連画像
 
型番表示内容
430-101冷水(往)
430-102冷水(還)
430-103冷温水(往)
430-104冷温水(還)
430-105温水(往)
430-106温水(還)
430-107冷却水(往)
430-108冷却水(還)
430-109蒸気
430-110補給水
430-111加湿給水
430-112給湯
430-113給湯(往)
430-114給湯(還)
430-115返湯
430-116給水
型番表示内容
430-117上水
430-118中水
430-119汚水
430-120雨水
430-121排水
430-122雑排水
430-123工業用水
430-124水道水
430-125オーバーフロー
430-126膨張
430-127純水
430-128通気
430-129雑用水
430-130空気
430-131給気
430-132外気
型番表示内容
430-133還気
430-134排気
430-135圧空
430-136消火
430-137屋内消火
430-138泡消火
430-139スプリンクラー
430-140連結送水
430-141排煙
430-142ガス
430-143都市ガス
430-144窒素
430-145A重油
430-146灯油
430-147冷媒
430-148ドレン

使用方法・使用事例

使用方法

【施工方法】

カッティング文字(横型)マーキングフィルム  使用方法関連画像1

(1)裏紙に文字がつかないよう、リタックシートに押しつけながら裏紙をはがします。

カッティング文字(横型)マーキングフィルム  使用方法関連画像2

(2)リタックシートを接着面に軽くあて、中心部から外側へ空気を押し出すようにして接着します。

カッティング文字(横型)マーキングフィルム  使用方法関連画像3

(3)リタックシートの上からスキージやタオル等でこすり、文字部分をしっかり接着させます。

カッティング文字(横型)マーキングフィルム  使用方法関連画像4

(4)リタックシートをゆっくりはがして、施工完了です。
※貼込むと文字だけが残ります。

注意・禁止事項

  • 接着面の油、ヨゴレ、水分などを拭き取ってから使用してください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
冷水(往)
4571181443093
741-1936
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

冷水(還)
4571181443109
741-1944
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

冷温水(往)
4571181443116
741-1952
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

1日目

冷温水(還)
4571181443123
741-1961
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

1日目

温水(往)
4571181443130
741-1979
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

温水(還)
4571181443147
741-1987
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

冷却水(往)
4571181443154
741-1995
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

冷却水(還)
4571181443161
741-2002
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

蒸気
4571181443178
741-2011
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

補給水
4571181443185
741-2029
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

加湿給水
4571181443192
741-2037
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

1日目

給湯
4571181443208
741-2045
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

給湯(往)
4571181443215
741-2053
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

給湯(還)
4571181443222
741-2061
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

1日目

返湯
4571181443239
741-2070
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

給水
4571181443246
741-2088
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

上水
4571181443253
741-2096
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

中水
4571181443260
741-2100
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

汚水
4571181443277
741-2118
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

雨水
4571181443284
741-2126
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

排水
4571181443291
741-2134
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

1日目

雑排水
4571181443307
741-2142
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

工業用水
4571181443314
741-2151
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

水道水
4571181443321
741-2169
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

オーバーフロー
4571181443338
741-2177
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

膨張
4571181443345
741-2185
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

純水
4571181443352
741-2193
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

通気
4571181443369
741-2207
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

雑用水
4571181443376
741-2215
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

空気
4571181443383
741-2223
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

給気
4571181443390
741-2231
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

外気
4571181443406
741-2240
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

還気
4571181443413
741-2258
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

排気
4571181443420
741-2266
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

1日目

圧空
4571181443437
741-2274
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

6日目

消火
4571181443444
741-2282
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

屋内消火
4571181443468
741-2304
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

泡消火
4571181443482
741-2321
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

スプリンクラー
4571181443505
741-2347
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

連結送水
4571181443529
741-2363
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

排煙
4571181443543
741-2380
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

ガス
4571181443550
741-2398
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

5日目

都市ガス
4571181443567
741-2401
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

窒素
4571181443574
741-2410
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

A重油
4571181443581
741-2428
2.000
1枚

4個

600( 660円 )

1日目

灯油
4571181443598
741-2436
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

5日目

冷媒
4571181443604
741-2444
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

ドレン
4571181443611
741-2452
2.000
1枚

4個

700( 770円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置作業がぐんとラクになり、施工時の文字の曲がりやズレの心配もありません。

(i)ご注意

  • 画像は型番:430-120(表示内容:雨水)です。型番により表示内容が異なるため、詳細は「カタログ」をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッティング文字(横型)マーキングフィルム

カッティング文字(横型)マーキングフィルム

    ユニット カッティング文字(縦型)  マーキングフィルム

    ユニット カッティング文字(縦型) マーキングフィルム

      ユニット カッティング文字(縦型)

      ユニット カッティング文字(縦型)

        ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム

        ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム

          フォトジョイシール

          フォトジョイシール

            一文字標識 ターポリン

            一文字標識 ターポリン

              置場標識 エコユニボード

              置場標識 エコユニボード

                ワンタッチ取付標識

                ワンタッチ取付標識

                  鉄骨製作工場名表示

                  鉄骨製作工場名表示

                    吹付プレート

                    吹付プレート

                      メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房
                      通常価格 600円 700円 700円 170円 2,400円 26,571円 831円 1,180円 970円 8,388円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   6日目   4日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目  
                      摘要 粘着シール - - - - - - - - -
                      材質1 マーキングフィルム - - - - 本体部:ビニールターポリン 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - -
                      本体寸法(mm) 1文字/約35角×約0.1厚 - - - - - - - - -
                      内容量 1枚 - - - - - - - - -

                      カッティング文字(横型)マーキングフィルムのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました