(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニール極薄手袋 100枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:430-100-M
ビニール極薄手袋 100枚入 ビニールゴクウステブクロ 100マイイリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,373円
税込単価
1,510円

【特長】・油に強く、ピッタリフィットする塩化ビニル製の極薄手袋です・パウダーフ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニル
  • 全長(cm):
    24.5±0.5

型番

430-100-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

430-100-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

430-100-M

M
4970181165248
857-1684
700.000
19±0.5
8±0.5

1個

1,373( 1,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油に強く、ピッタリフィットする塩化ビニル製の極薄手袋です
・パウダーフリー(粉なし)なので、衛生的にご利用頂けます
・取り出しやすく、保管のしやすいボックスタイプ
【用途】
・農作業/園芸/精密作業/介護/清掃/工業用/給油など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニール極薄手袋 100枚入の型番430-100-Mのページです。
型番430-100-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニール極薄手袋 100枚入

ビニール極薄手袋 100枚入

    ナイスハンドミュー薄手 手袋

    ナイスハンドミュー薄手 手袋

      タフレックス No.152 手袋

      タフレックス No.152 手袋

        はげみ手袋

        はげみ手袋

          ナイスハンド さらっとタッチ セミロング

          ナイスハンド さらっとタッチ セミロング

            手袋(厚手・塩化ビニール/バイオレット)

            手袋(厚手・塩化ビニール/バイオレット)

              ダンロップ薄手手袋

              ダンロップ薄手手袋

                厚手ソフトビニール手袋

                厚手ソフトビニール手袋

                  エフローブ_すべり止め付

                  エフローブ_すべり止め付

                    塩化ビニール手袋 パールうす手 まとめ買い (20双入)

                    塩化ビニール手袋 パールうす手 まとめ買い (20双入)

                      メーカー アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ ショーワグローブ 三興化学工業 ショーワグローブ エスコ アズワン ミスミ 富士手袋 東和コーポレーション(ビニスター)
                      通常価格 1,373円 182円 359円 593円 388円 350円 250円 6,240円 631円 2,652円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                      透明 - - - - - - - - -
                      材質1 ポリ塩化ビニル - - - - - - - - -
                      全長(cm) 24.5±0.5 - - - - - - - - -

                      ビニール極薄手袋 100枚入のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      430-100-L
                      430-100-S
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                      1,880円

                      ( 2,068円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      L4970181165231857-1683720.00021±0.58.8±0.5

                      1,560円

                      ( 1,716円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      S4970181165255857-1685650.00017±0.57.3±0.5

                      塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました