(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:43060
NO.430 エステライトテープ オカモト NO430 エステライトテープ 60ミリ

NO.430 エステライトテープ 43060

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
841円
税込単価
925円

【特長】・粘着性が優れており、ズレにくく、ハガレにくいです・巻き戻しが軽く、手...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.13

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

Loading...

43060 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

43060

60
50
ホワイト
4970520309432
808-1097
クリーム

1個

841( 925円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着性が優れており、ズレにくく、ハガレにくいです
・巻き戻しが軽く、手で簡単に切れるので作業効率がアップします
・耐水性に優れたポリエステル基材を使用しています
【用途】
・重梱包用
【商品仕様】
・厚さ(mm):0.13
【材質/仕上】
・基材:ポリエステル
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

43060で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NO.430 エステライトテープの型番43060のページです。
型番43060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NO.430 エステライトテープ

NO.430 エステライトテープ

    No.430 エステライトテープ カラー (パック品)

    No.430 エステライトテープ カラー (パック品)

      OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

      OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

        No.420 PEクロステープ

        No.420 PEクロステープ

          No.411N PEクロステープ

          No.411N PEクロステープ

            50mm×50m 手切れ粘着テープ

            50mm×50m 手切れ粘着テープ

              スケルクロス粘着テープ

              スケルクロス粘着テープ

                TRUSCO クロス粘着テープ

                TRUSCO クロス粘着テープ

                  フィルムクロステープ No.185

                  フィルムクロステープ No.185

                    包装用PEワリフ テープ EF670

                    包装用PEワリフ テープ EF670

                      メーカー オカモト オカモト オカモト オカモト オカモト エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 ニチバン リンレイテープ
                      通常価格 350円 16,920円 10,773円 423円 10,641円 1,300円 420円 405円 10,772円 546円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目  
                      テープ厚(mm) 0.13 0.13 - - - - - - - 0.17

                      NO.430 エステライトテープのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      430100
                      43025
                      43038
                      43075
                      430B50
                      430C50S
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      テープ幅
                      (mm)
                      テープ長さ
                      (m)
                      JANコード トラスココード 色詳細

                      1,501円

                      ( 1,651円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      10050ホワイト4970520309487808-1094クリーム

                      350円

                      ( 385円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      2550ホワイト4970520309364808-1095クリーム

                      533円

                      ( 586円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      3850ホワイト4970520309401808-1096クリーム

                      1,231円

                      ( 1,354円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      7550ホワイト4970520309456808-1098クリーム

                      837円

                      ( 921円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      5050ブルー4970520309234808-1099-

                      421円

                      ( 463円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      5025ホワイト4970520364011135-7973クリーム

                      養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました