(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 緑

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,359円
税込単価
15,795円

【特長】・幅広く使用可能な樹脂スノコです。【用途】・ロッカールーム・下駄箱・水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    856
  • 商品タイプ詳細:
    ストレートスノコ
  • 間口×奥行×高さ(mm):
    856×600×49
  • 材質/仕上:
    スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS
  • JANコード:
    4964079018679
  • トラスココード:
    802-0672
  • 質量(kg):
    4.5

型番

430-046-GN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

430-046-GN

1個

14,359( 15,795円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広く使用可能な樹脂スノコです。
【用途】
・ロッカールーム
・下駄箱
・水周り
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):856×600×49
・長手エンドキャップ付
・ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 緑
・JANコード:4964079018679
・トラスココード:802-0672
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・スノコ材:硬質塩化ビニール
・シングルスペーサー:PP
・ダブルスペーサー:ナイロン
・エンドキャップ:ABS

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 緑の型番430-046-GNのページです。
型番430-046-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 緑

ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 緑

    すのこ[プラスチック製](抗菌・加工タイプ)

    すのこ[プラスチック製](抗菌・加工タイプ)

      ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850mm 緑

      ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850mm 緑

        ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 青

        ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 青

          抗菌安全スノコ(組立品)幅600×長さ900~1800mm

          抗菌安全スノコ(組立品)幅600×長さ900~1800mm

            ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm ピンク

            ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm ピンク

              抗菌滑り止めスノコ(組立品)

              抗菌滑り止めスノコ(組立品)

                YSカラースノコ・セフティ抗菌

                YSカラースノコ・セフティ抗菌

                  ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850mm ピンク

                  ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850mm ピンク

                    ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850 青

                    ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850 青

                      抗菌すべり止め安全スノコ

                      抗菌すべり止め安全スノコ

                        カラースノコ

                        カラースノコ

                          抗菌滑り止めスノコ

                          抗菌滑り止めスノコ

                            メーカー ミヅシマ工業 エスコ ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 テラモト ミヅシマ工業 テラモト 山崎産業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 テラモト トラスコ中山 テラモト
                            通常価格 14,359円 16,120円 11,755円 14,359円 9,973円 14,359円 21,851円 9,656円 14,600円 13,638円 29,519円 7,369円 10,470円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   9日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            全長(mm) 856 1200 850 856 - 856 - - 850 - 1000 - -
                            商品タイプ詳細 ストレートスノコ - ストレートスノコ ストレートスノコ - ストレートスノコ - - ストレートスノコ - - - -
                            間口×奥行×高さ(mm) 856×600×49 - 850×600×49 856×600×49 - 856×600×49 - - 850×600×49 - - - -
                            材質/仕上 スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS - スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS - スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS - - スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン - - - -

                            ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 緑のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました