(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット カッティング文字(縦型)  マーキングフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:430-001
ユニット カッティング文字(縦型) マーキングフィルム アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
700円
税込単価
770円

【特長】・設置作業がぐんとラクになり、施工時の文字の曲がりやズレの心配もありま...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    2

型番

430-001 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ステッカー
  • 裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
  • 仕上サイズ:116×35×0.1mm厚
ユニット カッティング文字(縦型) マーキングフィルム  特長

外形図

単位:mm
ユニット カッティング文字(縦型) マーキングフィルム  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット カッティング文字(縦型) マーキングフィルム  使用事例
 
商品情報を表示

430-001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
材質(本体)詳細
表示内容詳細
取付仕様詳細
トラスココード
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

430-001

安全標識
その他
その他
その他
マーキングフィルム
冷水(往)
粘着シール
741-1391
1文字/約35角×約0.1厚

4個

700( 770円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置作業がぐんとラクになり、施工時の文字の曲がりやズレの心配もありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット カッティング文字(縦型) マーキングフィルムの型番430-001のページです。
型番430-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット カッティング文字(縦型)  マーキングフィルム

ユニット カッティング文字(縦型) マーキングフィルム

    カッティング文字(横型)マーキングフィルム

    カッティング文字(横型)マーキングフィルム

      ユニット カッティング文字(縦型)

      ユニット カッティング文字(縦型)

        ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム

        ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム

          フォトジョイシール

          フォトジョイシール

            マルチサインシート

            マルチサインシート

              置場標識 エコユニボード

              置場標識 エコユニボード

                ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知

                ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知

                  安全標識 (立入禁止)

                  安全標識 (立入禁止)

                    標識(両面)金 具

                    標識(両面)金 具

                      衛生標識

                      衛生標識

                        標識土足厳禁 エコユニボード

                        標識土足厳禁 エコユニボード

                          吹付プレート

                          吹付プレート

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット つくし工房
                            通常価格 700円 600円 700円 170円 2,400円 7,988円 831円 15,299円 674円 11,134円 831円 360円 8,388円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   6日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   6日目   4日目   1日目  
                            質量(g) 2 - 2 - - - - 2000 - - - - -

                            ユニット カッティング文字(縦型) マーキングフィルムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            430-002
                            430-003
                            430-004
                            430-005
                            430-006
                            430-007
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 材質(本体)詳細 表示内容詳細 取付仕様詳細 トラスココード 寸法(mm)

                            700円

                            ( 770円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            安全標識その他その他その他マーキングフィルム冷水(還)粘着シール741-14051文字/約35角×約0.1厚

                            700円

                            ( 770円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            安全標識その他その他その他マーキングフィルム冷温水(往)粘着シール741-14131文字/約35角×約0.1厚

                            700円

                            ( 770円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            安全標識その他その他その他マーキングフィルム冷温水(還)粘着シール741-14211文字/約35角×約0.1厚

                            700円

                            ( 770円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            安全標識その他その他その他マーキングフィルム温水(往)粘着シール741-14301文字/約35角×約0.1厚

                            700円

                            ( 770円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            安全標識その他その他その他マーキングフィルム温水(還)粘着シール741-14481文字/約35角×約0.1厚

                            700円

                            ( 770円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            安全標識その他その他その他マーキングフィルム冷却水(往)粘着シール741-14561文字/約35角×約0.1厚

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました