(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:430-0390
ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850 青 ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850 アオ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,303円
税込単価
15,733円

【特長】・幅広く使用可能な樹脂スノコです。【用途】・ロッカールーム・下駄箱・水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

型番

430-0390 解除

Loading...

 
カタログを表示

430-0390 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
商品タイプ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

430-0390

1150
ストレートスノコ

1個

14,303( 15,733円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広く使用可能な樹脂スノコです。
【用途】
・ロッカールーム
・下駄箱
・水周り
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):850×600×49
・ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850 青
・トラスココード:802-0656
・質量:4.3kg
【材質/仕上】
・スノコ材:硬質塩化ビニール
・シングルスペーサー:PP
・ダブルスペーサー:ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850 青の型番430-0390のページです。
型番430-0390に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850 青

ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850 青

    ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850mm 緑

    ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850mm 緑

      ミヅシマ ストレートスノコ#95 600X950mm 緑

      ミヅシマ ストレートスノコ#95 600X950mm 緑

        ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850mm ピンク

        ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850mm ピンク

          ミヅシマ ストレートスノコ#95 600X950mm ピンク

          ミヅシマ ストレートスノコ#95 600X950mm ピンク

            ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm 青

            ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm 青

              ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 緑

              ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 緑

                ミヅシマ ストレートスノコ#115D 600X1156mm 緑

                ミヅシマ ストレートスノコ#115D 600X1156mm 緑

                  ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 青

                  ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 青

                    ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm 緑

                    ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm 緑

                      ミヅシマ ストレートスノコ#95D 600X956mm 青

                      ミヅシマ ストレートスノコ#95D 600X956mm 青

                        ミヅシマ ストレートスノコ#115D 600X1156mm 青

                        ミヅシマ ストレートスノコ#115D 600X1156mm 青

                          ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm

                          ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm

                            メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業
                            通常価格 13,638円 11,755円 15,699円 14,600円 15,439円 14,532円 14,359円 18,249円 14,359円 16,535円 15,680円 18,249円 16,535円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他

                            ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            430-0360
                            430-0420
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            商品タイプ詳細

                            13,638円

                            ( 15,002円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1050ストレートスノコ

                            22,541円

                            ( 24,795円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1800ストレートスノコ

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました