(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 430

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 430

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,070円
税込単価
1,177円

六角穴付きボルト用ヘックスソケット。【特長】・手動式トルクツール用ソケット。・...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番名称寸法(mm)
差込角(メス)□a1二面幅BD1L
430ソケット2C-2.56.352.51342

※差込角6.35は手動式用で貫通穴は無いので、ピンとOリングは付属しません。

外形図

六角穴付ボルト用ヘックスソケットの寸法図
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

430

1個

1,070( 1,177円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルト用ヘックスソケット。
【特長】
・手動式トルクツール用ソケット。
・差し込み部:6.35。
【用途】
・六角穴付ボルト用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 430の型番430のページです。
型番430に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 430

トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 430

    六角穴付ボルト用ヘックスソケット

    六角穴付ボルト用ヘックスソケット

      トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 462

      トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 462

        トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 453

        トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 453

          トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 431

          トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 431

            HCK形 ヘキサゴンヘッド

            HCK形 ヘキサゴンヘッド

              六角棒替ヘッド(デジラチェ用)

              六角棒替ヘッド(デジラチェ用)

                カノン HCK形ヘキサゴンヘッド(ヘッド交換式トルクレンチ用)

                カノン HCK形ヘキサゴンヘッド(ヘッド交換式トルクレンチ用)

                  RCK形 メガネヘッド

                  RCK形 メガネヘッド

                    HH型 ヘックスヘッド

                    HH型 ヘックスヘッド

                      メーカー 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 東日製作所 中村製作所 KTC(京都機械工具) 中村製作所 中村製作所 東日製作所
                      通常価格 1,070円 1,070円 6,839円 2,200円 1,070円 3,755円 3,588円 4,217円 2,981円 5,354円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   7日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能

                      トーニチ 六角穴付ボルト用ヘックスソケット 430のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました