(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4298-19-55
テサテープ ストラッピングテープ クリーム色 テサテープ ストラッピングテープ クリームイロ

テサテープ ストラッピングテープ クリーム色 4298-19-55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
866円
税込単価
953円

【特長】・耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。・糊残りなく剥がせ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    55
  • 色:
    ホワイト系
  • 基材:
    ポリプロピレン系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    5.6N/10mm
  • 引張強度:
    300N/10mm
  • 厚さ(mm):
    0.12
  • 色詳細:
    クリーム
  • 材質1:
    基材:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 引張強度(N/10mm):
    300
  • 粘着力(N/10mm):
    5.6
  • 基材詳細:
    ポリプロピレン

型番

4298-19-55 解除

Loading...

4298-19-55 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4298-19-55

19
135-3779
125.000

1個

866( 953円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。
・糊残りなく剥がせて、接着面を汚しません。
・一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。
・伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。
【用途】
・製品輸送時の部品、稼動部の仮固定に。
・電気製品、家具などの扉、引出しなどの仮止めに。
・鋼管や角材、プラスチックパイプなどの結束に。
・パレット上の荷物の荷崩れ防止、荷物の結束に。
・重量物カートンの補強に。

Loading...

4298-19-55で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テサテープ ストラッピングテープ クリーム色の型番4298-19-55のページです。
型番4298-19-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

    仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A

    仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A

      フィラメントテープ

      フィラメントテープ

        スリオン ポリエステル粘着テープ

        スリオン ポリエステル粘着テープ

          CS スーパーストロングテープ NO.3870

          CS スーパーストロングテープ NO.3870

            フィラメンテープ AH-9510

            フィラメンテープ AH-9510

              ホールディングテープNo.3800K

              ホールディングテープNo.3800K

                パイオラン 仮設コード固定用テープ

                パイオラン 仮設コード固定用テープ

                  マジックテープ エラストマジック(伸縮)

                  マジックテープ エラストマジック(伸縮)

                    フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19

                    フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19

                      30mmx50m スーパー不思議テープ

                      30mmx50m スーパー不思議テープ

                        結束用パイオランタフ

                        結束用パイオランタフ

                          パイオラン パイオラン床養生用テープ

                          パイオラン パイオラン床養生用テープ

                            メーカー テサ 日東電工 トラスコ中山 マクセルスリオンテック 日東電工 日本緑十字社 日東電工 ダイヤテックス ユタカメイク 日東電工 エスコ ダイヤテックス ダイヤテックス
                            通常価格 866円 650円 1,419円 625円 780円 3,984円 1,552円 992円 837円 1,417円 1,100円 777円 265円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目  
                            テープ長さ(m) 55 50 50 50 50 50 50 20 - 50 50 50 -
                            ホワイト系 ブルー系 ホワイト系 - オレンジ系 クリア系 ブルー系 ブラック系 - ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 -
                            基材 ポリプロピレン系 - ポリプロピレン系 ポリエステル系 - - - - - - ポリエステル系 - -
                            粘着剤 ゴム系 - - ゴム系 - - ゴム系 - - ゴム系 - - -
                            粘着力 5.6N/10mm - 6.95(N/mm) 3.6N/10mm 8.60N/25mm - - 3.2N/10mm、8N/25mm - 4.39N/10mm - 5.2N/10mm -

                            テサテープ ストラッピングテープ クリーム色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4298-25-55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)

                            1,144円

                            ( 1,258円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            25135-3765160.000

                            仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました