(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テサテープ ストラッピングテープ 茶

テサテープ ストラッピングテープ 茶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
451円
税込単価
496円

【特長】・耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。・糊残りなく剥がせ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    55
  • 色:
    ブラウン系
  • 基材:
    ポリプロピレン系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 厚さ(mm):
    0.08
  • 色詳細:
  • 材質1:
    基材:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 基材詳細:
    ポリプロピレン

型番

4287-15-55 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
粘着力
引張強度
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4287-15-55

15
4.2N/10mm
193N/10mm
-
135-3759
74.000
-

1個

451( 496円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐寒性に優れ、屋外でもご使用いただけます。
・糊残りなく剥がせて、接着面を汚しません。
・一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。
・伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。
【用途】
・製品輸送時の部品、稼動部の仮固定に。
・机の引き出し、ロッカー扉などの稼動時の仮固定に。
・パレット上の荷物の荷崩れ防止、荷物の結束に。
・カートンの補強に。

4287-15-55で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テサテープ ストラッピングテープ 茶の型番4287-15-55のページです。
型番4287-15-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テサテープ ストラッピングテープ 茶

テサテープ ストラッピングテープ 茶

    テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

    テサテープ ストラッピングテープ クリーム色

      フィラメンテープ AH-9510

      フィラメンテープ AH-9510

        耐候性マジックバンド結束テープ

        耐候性マジックバンド結束テープ

          No.6201 フィルムテープ

          No.6201 フィルムテープ

            18mmx 50m 不思議テープ

            18mmx 50m 不思議テープ

              50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

              50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)

                セロハンテープ No.29 透明

                セロハンテープ No.29 透明

                  包装用個装・内装セロハンテープ No.29

                  包装用個装・内装セロハンテープ No.29

                    18mm x35m 不思議テープ(5巻)

                    18mm x35m 不思議テープ(5巻)

                      No.9110 フィラメンテープ

                      No.9110 フィラメンテープ

                        軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S

                        軽包装用OPPテープ ダンプロスリム No.37S

                          メーカー テサ テサ 日本緑十字社 トラスコ中山 マクセルスリオンテック エスコ エスコ 日東電工 日東電工 エスコ マクセルスリオンテック 日東電工
                          通常価格 451円 866円 3,984円 633円 47,500円 590円 730円 22,435円 42,305円 2,000円 73,200円 12,892円
                          通常出荷日 7日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   7日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   7日目  
                          テープ長さ(m) 55 55 50 - 50 50 25 - - 35 50 -
                          ブラウン系 ホワイト系 クリア系 - ブルー系 ホワイト系 ブラック系 - - ホワイト系 ホワイト系 -
                          基材 ポリプロピレン系 ポリプロピレン系 - - ポリエステル系 ポリプロピレン系 - - - ポリプロピレン系 ポリエステル系 -
                          粘着剤 ゴム系 ゴム系 - - ゴム系 - - - - - ゴム系 -
                          厚さ(mm) 0.08 0.12 - - - - - - - - - -

                          テサテープ ストラッピングテープ 茶のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました