(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"Z-EAL ソケットレンチセット"(6角タイプ)21点セット

"Z-EAL ソケットレンチセット"(6角タイプ)21点セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
45,422円 33,666円
税込単価
49,964円 37,033円

【特長】・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。・各部の...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用/手作業用ジョイント類
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法:
    10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 27 / 30 / 32
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • ハンドル内容:
    ラチェットハンドル(4725Z)、クイックスピンナー(4756Z)、ユニバーサルジョイント(4771Z)、スピンナハンドル(4768Z-430)、エクステンションバー(4760Z-125:125mm、4760Z-250:250mm)
  • セット内容(点):
    21
  • JANコード:
    4991644019328
  • トラスココード:
    786-3381
  • 質量(g):
    4800.0
  • セット内容:
    8、10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32、ラチェットハンドル(4725Z)、クイックスピンナー(4756Z)、ユニバーサルジョイント(4771Z)、スピンナハンドル(4768Z-430)、エクステンションバー(4760Z-125:125mm、4760Z-250:250mm)
  • セット内容(点):
    21
  • ケース寸法(mm)奥行:
    190
  • ケース寸法(mm)間口:
    445

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4285Z

10

1個

45,422円

33,666

( 37,033円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
・各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
・新形状ボールディンプルの採用によりガタツキのない接合を実現しています。(PAT.)
・ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言える製品です。

カタログ

 

Loading...

4285Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"Z-EAL ソケットレンチセット"(6角タイプ)21点セットの型番4285Zのページです。
型番4285Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

"Z-EAL ソケットレンチセット"(6角タイプ)21点セット

"Z-EAL ソケットレンチセット"(6角タイプ)21点セット

    "Z-EAL ソケットレンチセット"(6角タイプ)17点セット

    "Z-EAL ソケットレンチセット"(6角タイプ)17点セット

      1/2"sq ソケットレンチセット

      1/2"sq ソケットレンチセット

        メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 エスコ
        通常価格 45,422円 19,224円 27,475円
        通常出荷日 1日目   1日目   8日目  
        用途 手作業用/手作業用ジョイント類 手作業用/手作業用ジョイント類 -
        ソケット形状 6角 6角 -
        二面幅寸法 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 27 / 30 / 32 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 -
        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 6.35 -
        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/4 -

        "Z-EAL ソケットレンチセット"(6角タイプ)21点セットのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました