(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:427-01
ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
789円
税込単価
868円

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム【特長】こすって貼付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 材質(本体)詳細:
    マーキングフィルム
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • 寸法(mm):
    1文字/約50角×約0.1厚

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム 外観1

427-01

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム 外観2

427-02

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム 外観3

427-03

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム 外観4

427-04

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム 外観5

427-05

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム 外観6

427-11(給気)

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム 外観7

427-12(外気)

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム 外観8

427-13(還気)

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム 外観9

427-14(排気)

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム 外観10

427-15(排煙)

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム 外観11

427-20

サイズ:1文字/約50角×約0.1mm厚(427-01, 427-02, 427-03, 427-04, 427-05)、約52角×約0.1mm厚(427-11, 427-12, 427-13, 427-14, 427-15) 矢印/51×79×約0.1mm厚
材質:マーキングフィルム

外形図

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム 外形図1
ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム 外形図2
ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム 外形図3

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム 使用方法
 
商品情報を表示

427-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

427-01

その他
給気ダクト
4571181442447
741-1286
-
5

4個

789( 868円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム
【特長】
こすって貼付け。
切り抜き文字でスッキリ表示。
【材質】マーキングフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルムの型番427-01のページです。
型番427-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム

ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルム

    カッティング文字(横型)マーキングフィルム

    カッティング文字(横型)マーキングフィルム

      ユニット 室名表示板 事務所

      ユニット 室名表示板 事務所

        室名表示板 喫煙所

        室名表示板 喫煙所

          室名表示板 女子トイレ

          室名表示板 女子トイレ

            ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

            ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

              ユニット 室名表示板 商談室

              ユニット 室名表示板 商談室

                ドア表示蓄光ステッカー

                ドア表示蓄光ステッカー

                  室名表示板 ボイラー室

                  室名表示板 ボイラー室

                    室名表示板 休憩室

                    室名表示板 休憩室

                      ユニット カッティング文字(縦型)  マーキングフィルム

                      ユニット カッティング文字(縦型) マーキングフィルム

                        ユニット 室名表示板 シャワー室

                        ユニット 室名表示板 シャワー室

                          ユニット 室名表示板 大会議室

                          ユニット 室名表示板 大会議室

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 170円 600円 750円 577円 577円 577円 577円 857円 750円 750円 700円 750円 750円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   6日目   4日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識 - 安全標識 - - - 安全標識 安全標識 - - - - 安全標識
                            材質(本体) その他 - - - - - - その他 - - - - -
                            取付仕様 その他 - - - - - - テープ - - - - -
                            材質(本体)詳細 マーキングフィルム - - - - - - 蓄光ステッカー - - - - -
                            取付仕様詳細 粘着シール - - - - - - 粘着シール - - - - -

                            ユニット カッティング文字 給気ダクト・マーキングフィルムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            427-02
                            427-03
                            427-04
                            427-05
                            427-11
                            427-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード 厚さ(mm) 質量(g)

                            789円

                            ( 868円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            その他外気ダクト4571181442454741-12940.15

                            789円

                            ( 868円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            その他還気ダクト4571181442461741-13080.15

                            789円

                            ( 868円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            その他排気ダクト4571181442478741-13160.15

                            789円

                            ( 868円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            その他排煙ダクト4571181442485741-13240.15

                            282円

                            ( 310円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            その他SA4571181442492741-13320.13

                            282円

                            ( 310円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            その他OA4571181442508741-13410.13

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました