(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

流体名表示板 240X80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

流体名表示板 240X80【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,169円
税込価格
1,286円

【特長】・衝撃に強く、丈夫で割れにくいプラスチック板です。・耐水性・耐久性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 材質(本体)詳細:
    エコユニボード
  • 質量(g):
    90
  • 摘要:
    4.2mm穴上下2
  • 寸法(mm):
    240×80×1厚

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 衝撃に強く、丈夫で割れにくいプラスチック板です。
  • 耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
  • 再生ポリプロピレンを使用した素材です。
  • 資源ごみとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
  • 耐熱温度は約90℃です。
  • 240×80×1mm厚
  • 材質:エコユニボード(4.2mmφ穴上下2)
流体名表示板 240X80【5個入り】  特長
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
給気ダクト
741-1171

1パック

5個入り

1,169( 1,286円 )

4日目

排気ダクト
741-1189

1パック

5個入り

1,169( 1,286円 )

4日目

還気ダクト
741-1197

1パック

5個入り

1,169( 1,286円 )

4日目

排煙ダクト
741-1201

1パック

5個入り

1,169( 1,286円 )

4日目

外気ダクト
741-1219

1パック

5個入り

1,169( 1,286円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃に強く、丈夫で割れにくいプラスチック板です。
・耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
・再生ポリプロピレンを使用した素材です。
・資源ごみとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流体名表示板 240X80

流体名表示板 240X80

    流体名ステッカー 80X240

    流体名ステッカー 80X240

      矢印表示板 60X120

      矢印表示板 60X120

        ユニット 室名表示板 出入口

        ユニット 室名表示板 出入口

          ユニット 室名表示板 研修室

          ユニット 室名表示板 研修室

            ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

            ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

              室名表示板 仮眠室

              室名表示板 仮眠室

                室名表示板 お手洗

                室名表示板 お手洗

                  路面貼用ステッカー アルミステッカー 80X450

                  路面貼用ステッカー アルミステッカー 80X450

                    ユニット 室名表示板 社長室

                    ユニット 室名表示板 社長室

                      室名表示板 湯沸室

                      室名表示板 湯沸室

                        ユニット 室名表示板 商談室

                        ユニット 室名表示板 商談室

                          ユニット 室名表示板 休養室

                          ユニット 室名表示板 休養室

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 1,169円 1,119円 1,169円 625円 750円 577円 577円 750円 1,778円 750円 - 577円 577円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   1日目~   4日目~   1日目~   4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   お見積り   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - - - - 安全標識 - 安全標識 安全標識
                            材質(本体) その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            表示内容 その他 その他 矢印 その他 その他 - - - - その他 - その他 その他
                            材質(本体)詳細 エコユニボード ユニクロス エコユニボード - - - - - - - - - -
                            質量(g) 90 55 70 - - - - - - - - - -

                            流体名表示板 240X80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました