(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーメイド オーバーザスピル タブレットタイプ イエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ラバーメイド オーバーザスピル タブレットタイプ イエロー【22個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,728円
税込単価
8,501円

【特長】・吸水性に優れたシートです。・1枚で350mlの液体を素早く吸い取りま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド用パーツ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    0086876162516
  • 質量(g):
    600.0
  • トラスココード:
    819-3937
  • 間口(mm):
    356
  • 高さ(mm):
    419
  • 色詳細:
    イエロー
  • 表示内容詳細:
    CAUTION WET FLOOR(英語、スペイン語)

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ表示スタンド用パーツ材質(本体)ポリプロピレン(PP)
表示内容その他その他
JANコード0086876162516質量(g)600.0
トラスココード819-3937間口(mm)356
高さ(mm)419色詳細イエロー
表示内容詳細CAUTION WET FLOOR(英語、スペイン語) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

425404

1パック

22個入り

7,728( 8,501円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性に優れたシートです。
・1枚で350mlの液体を素早く吸い取ります。
・耐久性に優れるため破れる心配も少ないです。
・床が濡れていることを分かりやすく注意喚起します
【用途】
・ラバーメイドフロアセーフティサインに引っ掛けて使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド オーバーザスピル タブレットタイプ イエローの型番425404のページです。
型番425404に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーメイド オーバーザスピル タブレットタイプ イエロー

ラバーメイド オーバーザスピル タブレットタイプ イエロー

    アスベスト標識  「注意 アスベスト除去中 立入禁止」

    アスベスト標識 「注意 アスベスト除去中 立入禁止」

      SL立看板

      SL立看板

        オーバーザスピルステーションキット 交換用シート

        オーバーザスピルステーションキット 交換用シート

          サインボックス(片面)

          サインボックス(片面)

            #サインボックス(両面)

            #サインボックス(両面)

              アスベスト標識  「注意 アスベスト除去中 専用保護具無き者立入禁止」

              アスベスト標識 「注意 アスベスト除去中 専用保護具無き者立入禁止」

                フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色

                フロアユニスタンドステッカー付タイプ 黄色

                  プロテック 標示スタンド(4ヵ国語表示) ペタサイン

                  プロテック 標示スタンド(4ヵ国語表示) ペタサイン

                    フロアユニスタンド ステッカーノミ

                    フロアユニスタンド ステッカーノミ

                      メッセージボード

                      メッセージボード

                        フロアサイン-203フロアサインスタンド

                        フロアサイン-203フロアサインスタンド

                          危険予知活動ボード(屋外用防雨型)

                          危険予知活動ボード(屋外用防雨型)

                            メーカー ラバーメイド 日本緑十字社 グリーンクロス ラバーメイド ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット 山崎産業 ユニット テラモト アズワン ユニット
                            通常価格 7,728円 20,000円 5,635円 6,672円 15,621円 16,907円 1,240円 4,605円 1,478円 585円 14,783円 6,700円 2,818円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目~   2日目   6日目   6日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド用パーツ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド用パーツ 表示スタンド 表示スタンド その他 表示スタンド - 表示スタンド
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - スチール ポリプロピレン(PP) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) - ポリ塩化ビニール(PVC) ポリプロピレン(PP) - -
                            表示内容 その他 - - - - - - - - - - - その他
                            その他 オレンジ - その他 イエロー イエロー - イエロー その他 - その他 - -
                            JANコード 0086876162516 - - - - - - - - - - - -

                            ラバーメイド オーバーザスピル タブレットタイプ イエローのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト