(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,627円 2,363円
税込単価
2,890円 2,599円

【特長】・耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。・乾燥がはや...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

425256

6個

2,627円

2,363

( 2,599円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
・乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。
【用途】
・ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水に。
【商品仕様】
・色:ダークグリーン
・容量(L):0.7
・乾燥時間:30分~1時間(夏期)、2時間~3時間(冬期)。
・塗布面積:4~6[[M2]]
・JANコード:4970925425256
・トラスココード:824-8934
・質量:1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーンの型番425256のページです。
型番425256に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン

    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン

      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグレー

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ダークグリーン

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ダークグリーン

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグリーン

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグリーン

            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

              アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

              アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

                水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

                水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

                  アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

                  アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L ツヤ消し黒

                    ハケ塗り用エナメル

                    ハケ塗り用エナメル

                      水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

                      水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

                        水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                        水性多用途カラー 1.6L(乾燥時間:0.5~1h(夏)、2~3h(冬))

                          アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                          アサヒペン 水性多用途カラー 1.6L 黒

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,627円 2,726円 2,726円 5,101円 4,989円 4,989円 1,915円 1,915円 1,679円 537円 1,991円 3,430円 3,808円
                            通常出荷日 8日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   8日目   8日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目  

                            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました