(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクト関係表示板 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダクト関係表示板 エコユニボード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
360円 ~ 630円
税込価格
396円 ~ 693円

ダクト関係表示板 エコユニボード【特長】ダクト名と方向を1枚で表示できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 材質(本体)詳細:
    エコユニボード
  • 横(mm):
    250
  • 厚さ(mm):
    1
  • 縦(mm):
    250
  • 摘要:
    4.2mm穴4スミ

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 衝撃に強く、丈夫で割れにくいプラスチック板です。
  • 耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
  • 再生ポリプロピレンを使用した素材です。
  • 資源ごみとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
  • 耐熱温度は約90℃です。
 

【仕様】

  • サイズ:250×250×1mm厚(1文字/48×42mm、矢印/45×105mm)
  • 材質:エコユニボード(4.2mmφ穴4スミ)
 
ダクト関係表示板 エコユニボード  特長

外形図

単位:mm
ダクト関係表示板 エコユニボード  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ダクト関係表示板 エコユニボード  使用事例

針金(460-70)を使って金網にも取付可能です。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
右矢印 給気ダクト
4571181395545
741-0956
30

4個

630( 693円 )

6日目

左矢印 給気ダクト
4571181395552
741-0964
60

4個

630( 693円 )

6日目

右矢印 外気ダクト
4571181395569
741-0972
60

4個

630( 693円 )

6日目

左矢印 外気ダクト
4571181395576
741-0981
60

4個

630( 693円 )

6日目

右矢印 還気ダクト
4571181395583
741-0999
60

4個

630( 693円 )

6日目

左矢印 還気ダクト
4571181395590
741-1006
60

4個

630( 693円 )

6日目

右矢印 排気ダクト
4571181395606
741-1014
60

4個

630( 693円 )

6日目

左矢印 排気ダクト
4571181395613
741-1022
60

4個

630( 693円 )

6日目

右矢印 排煙ダクト
4571181395620
741-1031
60

4個

630( 693円 )

6日目

左矢印 排煙ダクト
4571181395637
741-1049
60

4個

630( 693円 )

6日目

白無地
4571181395644
741-1057
60

4個

360( 396円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダクト関係表示板 エコユニボード
【特長】
ダクト名と方向を1枚で表示できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクト関係表示板 エコユニボード

ダクト関係表示板 エコユニボード

    ダクト関係ステッカー PVCステッカー

    ダクト関係ステッカー PVCステッカー

      事務所表示板

      事務所表示板

        電気関係標識行先表示板

        電気関係標識行先表示板

          工事名看板

          工事名看板

            短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚

            短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚

              ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

              ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

                標識土足厳禁 エコユニボード

                標識土足厳禁 エコユニボード

                  安全標識 (立入禁止)

                  安全標識 (立入禁止)

                    表示板取付ベース 表示板付

                    表示板取付ベース 表示板付

                      室名板(両面テープ付)

                      室名板(両面テープ付)

                        駐車場関係標識

                        駐車場関係標識

                          立入禁止標識 エコユニボード

                          立入禁止標識 エコユニボード

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 360円 430円 719円 550円 17,553円 266円 652円 360円 674円 9,750円 1,695円 2,762円 831円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   6日目   1日目~   6日目   6日目   4日目~   4日目   1日目~   6日目   4日目~   1日目~   2日目~  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 - 安全標識 - - - - - - - - -
                            材質(本体) その他 塩化ビ二―ル(PVC) - ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - -
                            表示内容 その他 その他 - その他 - - - - - - - - -
                            材質(本体)詳細 エコユニボード - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 250 250 - - - - - - - - - - -

                            ダクト関係表示板 エコユニボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました