(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,984円
税込単価
21,982円

【特長】・耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。・乾燥がはや...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

424518

1個

19,984( 21,982円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
・乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。
【用途】
・ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水に。
【商品仕様】
・色:ライトグレー
・容量(L):10
・乾燥時間:30分~1時間(夏期)、2時間~3時間(冬期)。
・塗布面積:57~86[[M2]]
・JANコード:4970925424518
・トラスココード:824-8930
・質量:13kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグレーの型番424518のページです。
型番424518に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグレー

アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグレー

    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグリーン

    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグリーン

      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ダークグリーン

      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ダークグリーン

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグレー

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグレー

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグリーン

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグリーン

            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ダークグリーン

            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ダークグリーン

              水性ヤニシミ止めシーラー 0.7L

              水性ヤニシミ止めシーラー 0.7L

                アサヒペン 水性多用途EX 7L 白

                アサヒペン 水性多用途EX 7L 白

                  アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

                  アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

                    水性フレッシュワイド 7L

                    水性フレッシュワイド 7L

                      水性遮熱性能下塗シーラー

                      水性遮熱性能下塗シーラー

                        アサヒペン 水性多用途EX 7L カーキー色

                        アサヒペン 水性多用途EX 7L カーキー色

                          アサヒペン 水性多用途EX 7L ミルキーホワイト

                          アサヒペン 水性多用途EX 7L ミルキーホワイト

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ アサヒペン アサヒペン ニッぺ ニッぺ アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 19,984円 19,984円 21,982円 11,785円 11,246円 11,246円 3,001円 9,510円 16,210円 11,528円 2,950円 9,510円 9,510円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   2日目   9日目   9日目   2日目~   9日目   14日目   1日目~   1日目~   9日目   9日目  

                            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました