(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,785円
税込単価
12,964円

【特長】・耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。・乾燥がはや...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    床用
  • 色:
    ライトグレー
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • JANコード:
    4970925424419
  • トラスココード:
    824-8927
  • 容量(L):
    5
  • 塗布面積([[M2]]):
    29~43
  • 質量(g):
    7000
  • 乾燥時間:
    30分~1時間(夏期)、2時間~3時間(冬期)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

424419

1個

11,785( 12,964円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
・乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。
【用途】
・ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水に。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグレーの型番424419のページです。
型番424419に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグレー

アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグレー

    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグリーン

    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグリーン

      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ダークグリーン

      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ダークグリーン

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグリーン

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグリーン

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ダークグリーン

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ダークグリーン

            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグレー

            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグレー

              アサヒペン 水性多用途EX 7L 白

              アサヒペン 水性多用途EX 7L 白

                アサヒペン 水性多用途EX 7L カーキー色

                アサヒペン 水性多用途EX 7L カーキー色

                  アサヒペン 水性多用途EX 7L ミルキーホワイト

                  アサヒペン 水性多用途EX 7L ミルキーホワイト

                    水性フレッシュワイド 7L

                    水性フレッシュワイド 7L

                      塗膜はがし剤

                      塗膜はがし剤

                        水性ヤニシミ止めシーラー 0.7L

                        水性ヤニシミ止めシーラー 0.7L

                          1.6L 下塗り剤(油性塗料)

                          1.6L 下塗り剤(油性塗料)

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ エスコ ニッぺ エスコ
                            通常価格 11,785円 11,246円 11,246円 19,984円 21,982円 19,984円 9,510円 9,510円 9,510円 11,528円 1,770円 3,001円 2,774円
                            通常出荷日 2日目   9日目   9日目   14日目   14日目   14日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品用途 床用 - - - - - - - - - 塗料はがし剤 - プライマー
                            ライトグレー - - - - - - - - - - ホワイト 透明
                            商品タイプ 塗料(缶) - - - - - - - - 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶)
                            仕様 水性 - - - - - - - - 水性 油性 - 油性
                            JANコード 4970925424419 - - - - - - - - - - - -

                            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました