(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:422-13
短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
291円
税込単価
320円

【特長】・短冊型だから管の太さを問わず経済的です。・材質には資源ゴミとして再利...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 針金は別売になっています。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 帯色のみのシンプルなつくりで、特殊な流体名や系統名にも柔軟に対応できます。
  • 抜群の耐久性。表示が自由。
  • 衝撃に強く、丈夫で割れにくいプラスチック板です。
  • 耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
  • 再生ポリプロピレンを使用した素材です。
  • 資源ごみとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
  • 耐熱温度は約90℃です。
  • 保温材外装管への表示に最適。
 

【仕様】

  • 材質;エコユニボード(3mmφ穴4ヵ所)
型番カラーマンセル値
422-015PB 5/9
422-02黄緑10GY 6.5/11
422-03黄赤3.75YR 6.5/14
422-043.75PB 3/11
422-052.5BG 4/10
422-06暗い赤10R 3.5/7
422-07うすい赤紫10RP 5/14
422-08水色5B 5/9
422-095P 5/10
422-10うすい茶10YR 6/3
422-11青緑2.5BG 6.5/9
422-12N1
422-137.5YR 5/7
型番カラーマンセル値
422-14うすい黄赤3.75YR 8/6
422-152.5Y 7.5/12
422-165R 4.5/14
422-17うすい緑10G 7/8
422-18うすい赤2.5RP 6.5/10
422-19うすい青5B 6.5/8
422-20うすい水色2.5B 8/5
422-21赤紫2.5RP 4/12
422-22灰紫2.5P 5/5
422-23うすい黄2.5Y 7.5/6
422-24明るい黄7.5Y 8.5/11
422-25シルバー-
短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚 仕様
 

【施工方法】

短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚  施工方法1

(1)針金を上下の穴に通します。両端が表示板の表面に出るようにし、長さは左右同じ位にしておきます。

(2)取付位置に表示板を当て、ズレ落ちを防止するため亀甲金網を縫うように針金を通します。

短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚  施工方法3

(3)針金の両端を結び付ければ、取付完了です。

外形図

単位:mm
短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚 外形図

注意・禁止事項

※針金の締め過ぎにご注意ください。

短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚  ご注意

締めすぎると、表示板が歪み美観を損ねるだけでなく、表示板を傷める原因にもなります。配管と表示板との間に多少の余裕を持たせて取付けてください。

商品情報を表示

422-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

422-13

茶(マンセル値7.5YR 5/7)
4571181395309
741-0719

4個

291( 320円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・短冊型だから管の太さを問わず経済的です。
・材質には資源ゴミとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しないエコユニボードを使用しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 針金は別売になっています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚の型番422-13のページです。
型番422-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚

短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚

    短冊型表示板 エコユニボード 250X100X1厚

    短冊型表示板 エコユニボード 250X100X1厚

      ダクト関係表示板 エコユニボード

      ダクト関係表示板 エコユニボード

        短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚

        短冊型表示板 無地 エコユニボード 250X100X1厚

          短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

          短冊型標識 縦型 無地 エコユニボード

            事務所表示板

            事務所表示板

              指名標識 エコユニボード

              指名標識 エコユニボード

                短冊型標識 横型 エコユニボード

                短冊型標識 横型 エコユニボード

                  電気関係標識行先表示板

                  電気関係標識行先表示板

                    グリーンクロス GEKー6 作業の一般的心得

                    グリーンクロス GEKー6 作業の一般的心得

                      短冊型標識 縦型 エコユニボード

                      短冊型標識 縦型 エコユニボード

                        通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 300×300mm

                        通リ芯表示板 アルファベット エコユニボード 300×300mm

                          通リ芯表示板 X エコユニボード 450×450mm

                          通リ芯表示板 X エコユニボード 450×450mm

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 266円 430円 360円 205円 209円 719円 266円 289円 550円 1,330円 266円 700円 1,013円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   4日目~   4日目   4日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   6日目   6日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - - - - 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) - - -
                            材質(本体) エコユニボード - - - - - 再生ポリプロピレン - - エコボード - - -
                            表示内容 無表示(帯色付き) - - - 無地 - - - - 作業の一般的心得 - - -
                            取付仕様 穴4(Φ3mm) - - - ビス止め、両面テープ止め - ビス止め、両面テープ止め - - ビス・インシュロック等(別売) ビス止め、両面テープ止め ビス止め、両面テープ止め ビス止め
                            横(mm) 100 - - - 120 300 120 - - - 120 300 450

                            短冊型表示板 帯のみ エコユニボード 250X100X1厚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            422-04
                            422-05
                            422-06
                            422-14
                            422-15
                            422-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            紺(マンセル値3.75PB 3/11)4571181395217741-0620

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            緑(マンセル値2.5BG 4/10)4571181395224741-0638

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            暗い赤(マンセル値10R 3.5/7)4571181395231741-0646

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            うすい黄赤(マンセル値3.75YR 8/6)4571181395316741-0727

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            黄(マンセル値2.5Y 7.5/12)4571181395323741-0735

                            291円

                            ( 320円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            赤(マンセル値5R 4.5/14)4571181395330741-0743

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました