(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ ソフトチェッカー 本体 250X250mm ベージュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ミヅシマ ソフトチェッカー 本体 250X250mm ベージュ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,163円
税込単価
1,279円

【特長】・日本防災協会合格商品(No.E.O.850201)・ほどよい柔らかさ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    250
  • 商品タイプ詳細:
    ソフトチェッカー
  • 間口×奥行×高さ(mm):
    250×250×15
  • 材質/仕上:
    特殊塩化ビニール
  • JANコード:
    4964079017719
  • トラスココード:
    802-0401
  • 質量(kg):
    0.55

型番

422-005-BE 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他全長(mm)250
商品タイプ詳細ソフトチェッカー間口×奥行×高さ(mm)250×250×15
材質/仕上特殊塩化ビニールJANコード4964079017719
トラスココード802-0401質量(kg)0.55

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

422-005-BE

1個

1,163( 1,279円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本防災協会合格商品(No.E.O.850201)
・ほどよい柔らかさと、適度な重さで床を傷めずフィットします。
【用途】
・シャワー室
・通路
・ロッカールーム
・工事現場の歩行路仮設用。
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):250×250×15
・ミヅシマ ソフトチェッカー 本体 250X250mm ベージユ
・JANコード:4964079017719
・トラスココード:802-0401
・質量:550g
【材質/仕上】
・特殊塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ ソフトチェッカー 本体 250X250mm ベージュの型番422-005-BEのページです。
型番422-005-BEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ ソフトチェッカー 本体 250X250mm ベージュ

ミヅシマ ソフトチェッカー 本体 250X250mm ベージュ

    ミヅシマ ソフトチェッカー 本体 250X250mm オレンジ

    ミヅシマ ソフトチェッカー 本体 250X250mm オレンジ

      ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm 緑

      ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm 緑

        ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールアイボリー

        ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールアイボリー

          ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールオリーブ

          ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールオリーブ

            ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm ローズ

            ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm ローズ

              ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm グレー

              ミヅシマ タフチェッカー 250×250mm グレー

                ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール ピンク

                ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール ピンク

                  ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール 緑

                  ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール 緑

                    ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール グレー

                    ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール グレー

                      ソフトチェッカー

                      ソフトチェッカー

                        ミヅシマ パレスチェッカー 300×300mm グレー

                        ミヅシマ パレスチェッカー 300×300mm グレー

                          抗菌安全スノコ(組立品)幅400×長さ900~1800mm

                          抗菌安全スノコ(組立品)幅400×長さ900~1800mm

                            メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 テラモト
                            通常価格 1,163円 1,163円 1,667円 1,900円 1,900円 1,667円 1,667円 1,900円 1,900円 1,900円 1,060円 1,080円 7,383円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            全長(mm) 250 250 250 300 300 250 250 300 300 300 250 300 -
                            商品タイプ詳細 ソフトチェッカー ソフトチェッカー タフチェッカー フィットチェッカー フィットチェッカー タフチェッカー タフチェッカー フィットチェッカー フィットチェッカー フィットチェッカー ソフトチェッカー パレスチェッカー -
                            間口×奥行×高さ(mm) 250×250×15 250×250×15 250×250×15 300×300×13 300×300×13 250×250×15 250×250×15 300×300×13 300×300×13 300×300×13 - 300×300×13 -
                            材質/仕上 特殊塩化ビニール 特殊塩化ビニール 特殊軟質塩化ビニール 特殊塩化ビニール 特殊塩化ビニール 特殊軟質塩化ビニール 特殊軟質塩化ビニール 特殊塩化ビニール 特殊塩化ビニール 特殊塩化ビニール - 再生軟質塩化ビニール -

                            ミヅシマ ソフトチェッカー 本体 250X250mm ベージュのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト