(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラセピア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラセピア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,372円
税込単価
1,509円

【特長】・スリップ防止効果・排水性を考慮した・タイル調のジョイント式マットです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    300
  • 商品タイプ詳細:
    ファインフロアー
  • 間口×奥行×高さ(mm):
    300×300×17
  • 材質/仕上:
    特殊ポリエチレン
  • JANコード:
    4964079017481
  • トラスココード:
    802-0381
  • 質量(kg):
    0.42

型番

421-045 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

421-045

1個

1,372( 1,509円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリップ防止効果
・排水性を考慮した
・タイル調のジョイント式マットです。
【用途】
・バルコニー
・テラス
・ベランダ等
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):300×300×17
・ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラセピア
・JANコード:4964079017481
・トラスココード:802-0381
・質量:420g
【材質/仕上】
・特殊ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラセピアの型番421-045のページです。
型番421-045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラセピア

ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラセピア

    ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ブラウン

    ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ブラウン

      ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 緑

      ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 緑

        ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ グレー

        ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ グレー

          ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ベージュ

          ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ベージュ

            ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 青

            ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 青

              ミヅシマ ストレートスノコ#180D 600X1806mm ピンク

              ミヅシマ ストレートスノコ#180D 600X1806mm ピンク

                ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ

                ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ

                  ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm

                  ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm

                    ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク

                    ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク

                      ジョイントスノコ

                      ジョイントスノコ

                        ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ダークグリーン

                        ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ダークグリーン

                          ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレー

                          ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレー

                            メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 岐阜プラスチック工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業
                            通常価格 1,372円 1,540円 1,540円 1,540円 1,372円 1,540円 26,139円 1,600円 16,535円 1,600円 696円 1,600円 1,600円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            全長(mm) 300 300 300 300 300 300 1806 300 1056 300 310 300 300
                            商品タイプ詳細 ファインフロアー ファインフロアー ファインフロアー ファインフロアー ファインフロアー ファインフロアー ストレートスノコ スーパーチェッカー ストレートスノコ スーパーチェッカー - スーパーチェッカー スーパーチェッカー
                            間口×奥行×高さ(mm) 300×300×17 300×300×17 300×300×17 300×300×17 300×300×17 300×300×17 1806×600×49 300×300×13 1056×600×49 300×300×13 - 300×300×13 300×300×13
                            材質/仕上 特殊ポリエチレン 特殊ポリエチレン 特殊ポリエチレン 特殊ポリエチレン 特殊ポリエチレン 特殊ポリエチレン スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS エラストマー スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS エラストマー - エラストマー エラストマー

                            ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラセピアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました