(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 緑

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,540円
税込単価
1,694円

【特長】・スリップ防止効果・排水性を考慮した・タイル調のジョイント式マットです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    300
  • 商品タイプ詳細:
    ファインフロアー
  • 間口×奥行×高さ(mm):
    300×300×17
  • 材質/仕上:
    特殊ポリエチレン
  • JANコード:
    4964079017429
  • トラスココード:
    802-0377
  • 質量(kg):
    0.42

型番

421-041-GN 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

421-041-GN

1個

1,540( 1,694円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリップ防止効果
・排水性を考慮した
・タイル調のジョイント式マットです。
【用途】
・バルコニー
・テラス
・ベランダ等
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):300×300×17
・ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 緑
・JANコード:4964079017429
・トラスココード:802-0377
・質量:420g
【材質/仕上】
・特殊ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 緑の型番421-041-GNのページです。
型番421-041-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 緑

ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 緑

    ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラセピア

    ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラセピア

      ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ベージュ

      ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ベージュ

        ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ グレー

        ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ グレー

          ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ブラウン

          ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ブラウン

            ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 青

            ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 青

              ミヅシマ ストレートスノコ#180D 600X1806mm ピンク

              ミヅシマ ストレートスノコ#180D 600X1806mm ピンク

                ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm

                ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm

                  ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ

                  ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ

                    メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業
                    通常価格 1,540円 1,372円 1,372円 1,540円 1,540円 1,540円 26,139円 16,535円 1,600円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                    商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                    全長(mm) 300 300 300 300 300 300 1806 1056 300
                    商品タイプ詳細 ファインフロアー ファインフロアー ファインフロアー ファインフロアー ファインフロアー ファインフロアー ストレートスノコ ストレートスノコ スーパーチェッカー
                    間口×奥行×高さ(mm) 300×300×17 300×300×17 300×300×17 300×300×17 300×300×17 300×300×17 1806×600×49 1056×600×49 300×300×13
                    材質/仕上 特殊ポリエチレン 特殊ポリエチレン 特殊ポリエチレン 特殊ポリエチレン 特殊ポリエチレン 特殊ポリエチレン スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS スノコ材:硬質塩化ビニール、シングルスペーサー:PP、ダブルスペーサー:ナイロン、エンドキャップ:ABS エラストマー

                    ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 緑のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました