(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 青

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,540円
税込単価
1,694円

【特長】・スリップ防止効果・排水性を考慮した・タイル調のジョイント式マットです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    300
  • 商品タイプ詳細:
    ファインフロアー
  • 間口×奥行×高さ(mm):
    300×300×17
  • 材質/仕上:
    特殊ポリエチレン
  • JANコード:
    4964079017405
  • トラスココード:
    802-0376
  • 質量(kg):
    0.42

型番

421-040-B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

421-040-B

1個

1,540( 1,694円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリップ防止効果
・排水性を考慮した
・タイル調のジョイント式マットです。
【用途】
・バルコニー
・テラス
・ベランダ等
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):300×300×17
・ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 青
・JANコード:4964079017405
・トラスココード:802-0376
・質量:420g
【材質/仕上】
・特殊ポリエチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 青の型番421-040-Bのページです。
型番421-040-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 青

ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 青

    ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 緑

    ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 緑

      ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ベージュ

      ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ベージュ

        ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ グレー

        ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ グレー

          ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ブラウン

          ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ ブラウン

            ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラセピア

            ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラセピア

              ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール ピンク

              ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール ピンク

                ミヅシマ パレスチェッカー 300×300mm グレー

                ミヅシマ パレスチェッカー 300×300mm グレー

                  ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールアイボリー

                  ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールアイボリー

                    ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール グレー

                    ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール グレー

                      ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールオリーブ

                      ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールオリーブ

                        ミヅシマ パレスチェッカー 300×300mm 青

                        ミヅシマ パレスチェッカー 300×300mm 青

                          ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール 緑

                          ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パール 緑

                            メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業
                            通常価格 1,540円 1,540円 1,372円 1,540円 1,540円 1,372円 1,900円 1,080円 1,900円 1,900円 1,900円 1,248円 1,900円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            全長(mm) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
                            商品タイプ詳細 ファインフロアー ファインフロアー ファインフロアー ファインフロアー ファインフロアー ファインフロアー フィットチェッカー パレスチェッカー フィットチェッカー フィットチェッカー フィットチェッカー パレスチェッカー フィットチェッカー
                            間口×奥行×高さ(mm) 300×300×17 300×300×17 300×300×17 300×300×17 300×300×17 300×300×17 300×300×13 300×300×13 300×300×13 300×300×13 300×300×13 300×300×13 300×300×13
                            材質/仕上 特殊ポリエチレン 特殊ポリエチレン 特殊ポリエチレン 特殊ポリエチレン 特殊ポリエチレン 特殊ポリエチレン 特殊塩化ビニール 再生軟質塩化ビニール 特殊塩化ビニール 特殊塩化ビニール 特殊塩化ビニール 再生軟質塩化ビニール 特殊塩化ビニール

                            ミヅシマ ファインフロアー 300X300mm セラ 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました