(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミグローブ 1001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1001
ケミグローブ 1001 ケミグローブ 1001

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
758円
税込単価
834円

【特長】・耐酸性、耐アルカリ性に優れています。・袖口ジャージ付です。【用途】・...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

1001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1001

L
レッド
4957520599469
819-2965
0.9
22.5
25
8
112.000
表樹脂部:ポリ塩化ビニール
裏:綿100%

5個

758( 834円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
・袖口ジャージ付です。
【用途】
・土木・建築・機械・園芸に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミグローブ 1001の型番1001のページです。
型番1001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミグローブ 1001

ケミグローブ 1001

    ケミグローブ 1102

    ケミグローブ 1102

      化学防護手袋(ニトリル)

      化学防護手袋(ニトリル)

        化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】

        化学防護手袋(ブチルゴム)【アンセル】

          耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

          耐溶剤手袋 ネオジー U-1500

            耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

            耐溶剤用手袋 ダイローブ 223

              ダイローブ5600

              ダイローブ5600

                耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

                耐溶剤手袋 ネオジー U-2000

                  エフテロン手袋

                  エフテロン手袋

                    トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

                    トリオニック耐酸性グローブ(VWR)

                      ネオプレンゴム手袋

                      ネオプレンゴム手袋

                        ネオプレン手袋

                        ネオプレン手袋

                          トリオニック耐酸性グローブ(アズワン)

                          トリオニック耐酸性グローブ(アズワン)

                            メーカー シモン シモン アズワン アンセル 東和コーポレーション(トワロン) ダイヤゴム ダイヤゴム 東和コーポレーション(トワロン) 東京硝子器械 VWR アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 527円 774円 399円 13,680円 5,144円 2,426円 2,217円 4,585円 4,386円 20,323円 5,450円 4,300円 20,323円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   8日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 - - - 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 - 使い捨て 耐油・耐溶剤 -
                            商品タイプ 塩化ビニール - ニトリルゴム その他 ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン - その他 薄手ゴム 薄手ゴム その他

                            ケミグローブ 1001のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4210240
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 材質1 材質2

                            527円

                            ( 580円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            [フリー] 標準----------

                            耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました