(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

短冊型表示板 エコユニボード 250X100X1厚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

短冊型表示板 エコユニボード 250X100X1厚

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
430円
税込価格
473円

【特長】・穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 材質(本体)詳細:
    エコユニボード
  • 質量(g):
    30
  • 摘要:
    3mm穴4

(i)ご注意

  • 針金は別売になっています。

型番

未確定40件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • 衝撃に強く、丈夫で割れにくいプラスチック板です。
  • 耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
  • 再生ポリプロピレンを使用した素材です。
  • 資源ごみとして再利用でき、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
  • 耐熱温度は約90℃です。
  • 抜群の耐久性。
  • 保温材外装管への表示に最適。
 

【仕様】

  • 材質:エコユニボード(3mmφ穴4ヵ所)
型番カラーマンセル値
421-015PB 5/9
421-02
421-03
421-04
421-05黄緑10GY 6.5/11
421-06
421-07
421-08
421-09黄赤3.75YR 6.5/14
421-10
421-11
421-12
421-133.75PB 3/11
421-14
421-15
421-16
421-172.5BG 4/10
421-18
421-19暗い赤10R 3.5/7
421-20
型番カラーマンセル値
421-51うすい赤紫10RP 5/14
421-52
421-53
421-54
421-55水色5B 5/9
421-56
421-575P 5/10
421-58
421-59うすい茶10YR 6/3
421-60青緑2.5BG 6.5/9
421-61N1
421-627.5YR 5/7
421-63うすい黄赤3.75YR 8/6
421-812.5Y 7.5/12
421-82
421-835R 4.5/14
421-84
421-85
421-86
421-87うすい緑10G 7/8
421-88うすい赤2.5RP 6.5/10
421-89
短冊型表示板 エコユニボード 250X100X1厚  仕様
 

【施工方法】

短冊型表示板 エコユニボード 250X100X1厚  施工方法1

(1)針金を上下の穴に通します。両端が表示板の表面に出るようにし、長さは左右同じ位にしておきます。

(2)取付位置に表示板を当て、ズレ落ちを防止するため亀甲金網を縫うように針金を通します。

短冊型表示板 エコユニボード 250X100X1厚  施工方法3

(3)針金の両端を結び付ければ、取付完了です。

外形図

単位:mm
短冊型表示板 エコユニボード 250X100X1厚  外形図

使用方法・使用事例

使用事例

短冊型表示板 エコユニボード 250X100X1厚  使用事例

注意・禁止事項

※針金の締め過ぎにご注意ください。

短冊型表示板 エコユニボード 250X100X1厚  ご注意

締めすぎると、表示板が歪み美観を損ねるだけでなく、表示板を傷める原因にもなります。配管と表示板との間に多少の余裕を持たせて取付けてください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
上矢印・冷水(往)
4571181394753
741-0166
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

下矢印・冷水(還)
4571181394760
741-0174
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

下矢印・冷水(往)
4571181394777
741-0182
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

上矢印・冷水(還)
4571181394784
741-0191
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

上矢印・冷温水(往)
4571181394791
741-0204
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

下矢印・冷温水(還)
4571181394807
741-0212
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

下矢印・冷温水(往)
4571181394814
741-0221
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

上矢印・冷温水(還)
4571181394821
741-0239
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

上矢印・温水(往)
4571181394838
741-0247
100
1
250

4個

430( 473円 )

4日目

下矢印・温水(還)
4571181394845
741-0255
100
1
250

4個

430( 473円 )

1日目

上矢印・温水(還)
4571181394869
741-0271
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

上矢印・冷却水(往)
4571181394876
741-0280
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

下矢印・冷却水(還)
4571181394883
741-0298
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

下矢印・冷却水(往)
4571181394890
741-0301
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

上矢印・冷却水(還)
4571181394906
741-0310
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

上矢印・補給水
4571181394913
741-0328
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

下矢印・補給水
4571181394920
741-0336
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

上矢印・蒸気
4571181394937
741-0344
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

下矢印・蒸気
4571181394944
741-0352
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

上矢印・給湯
4571181394951
741-0361
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

下矢印・給湯
4571181394968
741-0379
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

上矢印・返湯
4571181394975
741-0387
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

下矢印・返湯
4571181394982
741-0395
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

上矢印・給水
4571181394999
741-0409
100
1
250

4個

430( 473円 )

1日目

下矢印・給水
4571181395002
741-0417
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

上矢印・中水
4571181395019
741-0425
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

下矢印・中水
4571181395026
741-0433
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

下矢印・汚水
4571181395033
741-0441
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

下矢印・雨水
4571181395040
741-0450
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

下矢印・排水
4571181395057
741-0468
100
1
250

4個

430( 473円 )

1日目

下矢印・雑排水
4571181395064
741-0476
100
1
250

4個

430( 473円 )

1日目

上矢印・膨張
4571181395071
741-0484
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

上矢印・ガス
4571181395088
741-0492
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

下矢印・ガス
4571181395095
741-0506
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

上矢印・消火
4571181395101
741-0514
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

下矢印・消火
4571181395118
741-0522
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

上矢印・スプリンクラー
4571181395125
741-0531
100
1
250

4個

430( 473円 )

6日目

下矢印・スプリンクラー
4571181395132
741-0549
-
-
-

4個

430( 473円 )

6日目

上矢印・冷媒
4571181395156
741-0565
100
1
250

4個

430( 473円 )

6日目

下矢印・冷媒
4571181395163
741-0573
100
1
250

4個

430( 473円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、作業の手間もかかりません。
・コストが安く、予算に限りのある施設での設置プランにも最適です。

(i)ご注意

  • 針金は別売になっています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

短冊型表示板 エコユニボード 250X100X1厚

短冊型表示板 エコユニボード 250X100X1厚

    流体名表示板 240X80

    流体名表示板 240X80

      名516 氏名標識(樹脂タイプ)

      名516 氏名標識(樹脂タイプ)

        電気関係ステッカー 180X65

        電気関係ステッカー 180X65

          名203 氏名標識(樹脂タイプ)

          名203 氏名標識(樹脂タイプ)

            流体名表示板 120X60

            流体名表示板 120X60

              メーカー ユニット ユニット アズワン ユニット アズワン ユニット
              通常価格 430円 1,169円 500円 322円 650円 660円
              通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   6日目   1日目   4日目~  
              商品タイプ 安全標識 安全標識 - 安全標識 - -
              材質(本体) その他 その他 - ポリプロピレン(PP) - -
              表示内容 その他 その他 - その他 - -
              材質(本体)詳細 エコユニボード エコユニボード - - - -
              質量(g) 30 90 - 30 - -

              短冊型表示板 エコユニボード 250X100X1厚のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました