(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4204-20
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g シュンカンセッチャクザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,893円
税込単価
4,282円

【特長】・優れた耐熱性で熱老化が少ない ・耐湿性・耐薬品性に優れる ・耐衝撃性...

詳細情報を確認する

  • 色:
    淡黄色
  • 質量(g):
    20.000
  • 材質1:
    シアノアクリレート系
  • 容量(g):
    20

(i)ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

Loading...

商品情報を表示

4204-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
粘度(mPa・s)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4204-20

0079340263246
814-8160
2000~6000

1個

3,893( 4,282円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐熱性で熱老化が少ない 
・耐湿性・耐薬品性に優れる 
・耐衝撃性と耐剥離性あり 
・中粘度
【用途】
・多孔質、吸収性の素材や酸性面の素材に適する

(i)ご注意

  • 冷蔵暗所(2~8℃)にて保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20gの型番4204-20のページです。
型番4204-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g

    アロンアルフアR GEL-EX(ゼリー状)

    アロンアルフアR GEL-EX(ゼリー状)

      高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

      高機能瞬間接着剤(ロックタイト)

        ロックタイト 401 3g 10本パック

        ロックタイト 401 3g 10本パック

          アロンアルファ(8-252-04)

          アロンアルファ(8-252-04)

            20g 瞬間接着剤(強力)

            20g 瞬間接着剤(強力)

              アロンアルフア 一般用スリム

              アロンアルフア 一般用スリム

                10g  瞬間接着剤はがし

                10g 瞬間接着剤はがし

                  ロックタイト 高機能瞬間接着剤 410・480・499

                  ロックタイト 高機能瞬間接着剤 410・480・499

                    20g 瞬間接着剤(ジェル型)

                    20g 瞬間接着剤(ジェル型)

                      スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤

                      スリーボンド 合成ゴム系接着剤 赤

                        20g  アロンアルファジェル

                        20g アロンアルファジェル

                          20g  瞬間接着剤(ゼリー状)

                          20g 瞬間接着剤(ゼリー状)

                            メーカー ヘンケル 東亜合成 アズワン ヘンケル アズワン エスコ コニシ エスコ ヘンケル エスコ スリーボンド エスコ エスコ
                            通常価格 3,296円 1,328円 2,436円 7,313円 1,282円 1,240円 416円 330円 2,250円 2,420円 1,269円 1,636円 1,747円
                            通常出荷日 4日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            淡黄色 透明 - - - 透明 - 透明 - その他 - 透明 その他
                            質量(g) 20.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 シアノアクリレート系 - - - - - - - - - - - -
                            容量(g) 20 - - - - - - - - - - - -

                            ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4203-20
                            4205-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 粘度(mPa・s)

                            3,296円

                            ( 3,626円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0079340280267814-8159150~600

                            3,296円

                            ( 3,626円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0079340280281814-816110000~60000

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました