(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:42000070
ダクト ダンボウヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,386円
税込単価
23,525円

【特長】・送風機の風を運ぶダクトです。丈夫なフレキシブルダクトは、こみ入った場...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ダクト

型番

42000070 解除

Loading...

商品情報を表示

42000070 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

42000070

109-4094
5000
長さ5000×直径320

1個

21,386( 23,525円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・送風機の風を運ぶダクトです。丈夫なフレキシブルダクトは、こみ入った場所でも延長設置が可能です。
・長さは5mです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダクトの型番42000070のページです。
型番42000070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクト

ダクト

    間接熱風ヒーター CJ2

    間接熱風ヒーター CJ2

      ガードフェンス

      ガードフェンス

        熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"

        熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"

          熱風スポットヒーター ジェットヒーター 発熱量(kW/h) 強 29.2/弱 20.0

          熱風スポットヒーター ジェットヒーター 発熱量(kW/h) 強 29.2/弱 20.0

            石油タンク(屋内用)

            石油タンク(屋内用)

              遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

              遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

                石油タンク(屋外用)

                石油タンク(屋外用)

                  オイルタンク 壁ピタタイプ

                  オイルタンク 壁ピタタイプ

                    遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

                    遠赤外線電気ヒーター 天吊り・壁掛け

                      メーカー 静岡製機 静岡製機 静岡製機 静岡製機 オリオン機械 コロナ ダイキン工業(空調) コロナ オーティ・マットー 静岡製機
                      通常価格 15,813円 273,130円 31,571円 178,828円 161,268円 12,415円 27,500円 28,243円 54,083円 140,060円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   6日目   5日目   7日目   6日目   4日目   4日目  
                      商品タイプ その他 - その他 ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ - ヒーター・ストーブ - ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ
                      その他 オプション - オプション - - - オプション - オプション -
                      詳細タイプ ダクト - - - - - - - - -

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      42000090
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      トラスココード 質量(g) 寸法(mm)

                      15,813円

                      ( 17,394円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      109-40954000長さ5000×直径230

                      ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました