(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 3mm 単品
  • 数量スライド割引

エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 3mm 単品 (レビュー)

通常価格(税別)
1,060円
税込価格
1,166円
通常出荷日
1日目
【特長】
・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用。

エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 3mm 単品のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    一般整備
    評価 5.0満足度:5.02019/06/29
    六角部分の強度が高く精度も良いです。価格は高めですが長く安心して使用できる工具です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 3mm 単品

エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 3mm 単品

    エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 2mm 単品

    エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 2mm 単品

      エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 2.5mm 単品

      エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 2.5mm 単品

        エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 8mm 単品

        エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 8mm 単品

          エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 5mm 単品

          エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 5mm 単品

            ドライバービットソケット 3H-P

            ドライバービットソケット 3H-P

              ヘキサゴンソケット 2HB

              ヘキサゴンソケット 2HB

                TONE ディープソケット(12角タイプ)3D-08L

                TONE ディープソケット(12角タイプ)3D-08L

                  ドライバービットソケット 3H-M2

                  ドライバービットソケット 3H-M2

                    ドライバービットソケット 4H-M2

                    ドライバービットソケット 4H-M2

                      ドライバービットソケット 2H-P

                      ドライバービットソケット 2H-P

                        ヘキサゴンソケット 4HB

                        ヘキサゴンソケット 4HB

                          エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角12.7mm) 14mm 単品

                          エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角12.7mm) 14mm 単品

                            メーカー エイト エイト エイト エイト エイト TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE エイト
                            通常価格 1,060円 1,060円 1,060円 1,200円 1,060円 1,045円 900円 1,360円 1,070円 1,195円 885円 1,195円 2,100円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。