(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管識別シート 帯のみ 極小

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:416-021
配管識別シート 帯のみ 極小 ハイカンシキベツシート オビノミ ゴクショウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
502円
税込単価
552円

【特長】・流体名、系統名等を自由に入れられます。・識別の設定を自由にできます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 材質(本体)詳細:
    ユニシート
  • 質量(g):
    27
  • 寸法(mm):
    250×300×0.25厚

(i)ご注意

  • 取付具は別売になっています。

型番

416-021 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
  • 酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
  • ハサミ等で簡単にカットでき、配管の曲面へキレイに施工できます。
配管識別シート 帯のみ 極小
断面図
配管識別シート 帯のみ 極小 仕様

巻き見本

【仕様】

  • サイズ:250×300×0.25mm厚(帯幅50mm)
  • 材質:ユニシート
型番マンセル値
416-0115PB 5/9
416-02110GY 6.5/11
416-0313.75YR 6.5/14
416-0413.75PB 3/11
416-05110R 3.5/7
416-0612.5BG 4/10
416-07110RP 5/14
416-0815B 5/9
416-0915P 5/10
416-10110YR 6/3
416-1112.5BG 6.5/9
416-121N1
416-1317.5YR 5/7
型番マンセル値
416-1415R 4.5/14
416-15110G 7/8
416-1612.5Y 7.5/12
416-1715B 6.5/8
416-1812.5B 8/5
416-1912.5RP 6.5/10
416-2012.5RP 4/12
416-2112.5P 5/5
416-2212.5Y 7.5/6
416-2313.75YR 8/6
416-2417.5Y 8.5/11
416-251-
416-261N9.5
配管識別シート 帯のみ 極小 仕様
 
商品情報を表示

416-021 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

416-021

4571181394265
740-9664

4個

502( 552円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体名、系統名等を自由に入れられます。
・識別の設定を自由にできます。

(i)ご注意

  • 取付具は別売になっています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管識別シート 帯のみ 極小の型番416-021のページです。
型番416-021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管識別シート 帯のみ 極小

配管識別シート 帯のみ 極小

    配管識別シート 帯のみ 小

    配管識別シート 帯のみ 小

      配管識別シート 帯のみ 大

      配管識別シート 帯のみ 大

        配管識別シート 帯のみ 中

        配管識別シート 帯のみ 中

          配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

          配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

            ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

            ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

              ダクト関係ステッカー PVCステッカー

              ダクト関係ステッカー PVCステッカー

                流体識別ステッカー貼付用白無地プレート エンビ

                流体識別ステッカー貼付用白無地プレート エンビ

                  配管識別シート (矢印なし・縦)  ユニシート 250X500

                  配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X500

                    矢印ステッカー 60×120

                    矢印ステッカー 60×120

                      配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

                      配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

                        PL警告ステッカー 100mm三角

                        PL警告ステッカー 100mm三角

                          衛生ステッカー

                          衛生ステッカー

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 502円 557円 929円 737円 730円 652円 430円 92円 737円 1,329円 929円 2,100円 1,940円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   6日目   4日目~   1日目~   6日目   4日目~   1日目~   6日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 - 安全標識 - 安全標識 - -
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 - 塩化ビ二―ル(PVC) - その他 - その他 - -
                            材質(本体)詳細 ユニシート ユニシート ユニシート ユニシート ユニシート - - - ユニシート - - - -
                            質量(g) 27 45.000 90 63.000 27 - 7 - 45.000 - 63.000 - -
                            寸法(mm) 250×300×0.25厚 250×500×0.25厚 250×1000×0.25厚 250×700×0.25厚 300×250×0.25厚 - - - 250×500×0.25厚 - - - -

                            配管識別シート 帯のみ 極小のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            416-011
                            416-031
                            416-041
                            416-051
                            416-061
                            416-071
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            502円

                            ( 552円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181394241740-9648

                            502円

                            ( 552円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181394289740-9681

                            502円

                            ( 552円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181394302740-9702

                            502円

                            ( 552円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4571181394326740-9729

                            502円

                            ( 552円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181394340740-9745

                            502円

                            ( 552円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181394364740-9761

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました