(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N4145-15-5-0.15-YL-PACK
NO.4145 テープル ヨウジョウヨウクロステープ

NO.4145 テープル N4145-15-5-0.15-YL-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
282円 253円
税込単価
310円 278円

【特長】・コンパクトでどこでも持ち運べるサイズです・プラスチック等に貼った後に...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.155
  • テープ幅(mm):
    15
  • テープ長さ(m):
    5
  • 粘着力:
    5.69N/10mm、14.22N/25mm
  • 引張強度:
    39.08N/10mm、97.7N/25mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質2:
    粘着材:アクリル系
  • テープカット条件:
    手で切れる
  • 最大テープ外径(mm):
    43
  • 紙管サイズ(mm):
    プラ芯35
  • 筆記可否:
    油性ペンは可
  • 質量(g):
    20.000
  • 材質1:
    基材:ポリエチレンクロス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

N4145-15-5-0.15-YL-PACK 解除

Loading...

N4145-15-5-0.15-YL-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N4145-15-5-0.15-YL-PACK

イエロー
4964833414730
134-6986

100個

282円

253

( 278円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでどこでも持ち運べるサイズです
・プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます
・手でまっすぐに切れます
・油性ペンで文字が書けます
【用途】
・クリアファイルのメモ代わりに
・メモの固定用などに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

N4145-15-5-0.15-YL-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NO.4145 テープルの型番N4145-15-5-0.15-YL-PACKのページです。
型番N4145-15-5-0.15-YL-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NO.4145 テープル

NO.4145 テープル

    PEクロステープ(包装用)

    PEクロステープ(包装用)

      No.411N PEクロステープ

      No.411N PEクロステープ

        ポリエチレンクロス粘着テープ 貼ってはがせる P-カットテープ No.4142

        ポリエチレンクロス粘着テープ 貼ってはがせる P-カットテープ No.4142

          パイオラン梱包用テープ (重梱包用)

          パイオラン梱包用テープ (重梱包用)

            ♯430 エステライト

            ♯430 エステライト

              ラミクロス包装粘着テープ YR3738

              ラミクロス包装粘着テープ YR3738

                50mm×50m 手切れ粘着テープ

                50mm×50m 手切れ粘着テープ

                  NO.433 クリアクロス

                  NO.433 クリアクロス

                    透明クロステープ No.781

                    透明クロステープ No.781

                      メーカー 寺岡製作所 オカモト オカモト 寺岡製作所 ダイヤテックス オカモト スリーエムジャパン エスコ オカモト 積水化学工業
                      通常価格 268円 420円 10,641円 343円 410円 14,030円 673円 1,300円 394円 818円
                      通常出荷日 4日目   1日目~   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                      テープ厚(mm) 0.155 - 0.14 - 0.16 - - - - 0.145
                      テープ幅(mm) 15 50 50 - - - - - - 50
                      テープ長さ(m) 5 25 25 - - - - - - 50
                      粘着力 5.69N/10mm、14.22N/25mm - 7.50 - 4.4N/10mm - - - - -
                      引張強度 39.08N/10mm、97.7N/25mm - 104.0 - 60N/10mm - - - - -

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      4145-LGR-15X5
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード

                      268円

                      ( 295円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      ライトグリーン4964833414785-

                      PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました