(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管識別シート 帯のみ 大

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:414-15
配管識別シート 帯のみ 大 ハイカンシキベツシート オビノミ ダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
929円
税込単価
1,022円

【特長】・流体名、系統名等を自由に入れられます。・識別の設定を自由にできます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 材質(本体)詳細:
    ユニシート
  • 質量(g):
    90
  • 寸法(mm):
    250×1000×0.25厚

(i)ご注意

  • 取付具は別売になっています。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
  • 酸アルカリなどの耐薬品性能があります。
  • ハサミ等で簡単にカットでき、配管の曲面へキレイに施工できます。
  • 材質:ユニシート
配管識別シート 帯のみ 大  製品仕様01

断面図

配管識別シート 帯のみ 大  製品仕様03

巻き見本

配管識別シート 帯のみ 大  製品仕様02
型番カラー(マンセル値)
414-01青(5PB 5/9)
414-02黄緑(10GY 6.5/11)
414-03黄赤(3.75YR 6.5/14)
414-04紺(3.75PB 3/11)
414-05暗い赤(10R 3.5/7)
414-06緑(2.5BG 4/10)
414-07うすい赤紫(10RP 5/14)
414-08水色(5B 5/9)
414-09紫(5P 5/10)
414-10うすい茶(10YR 6/3)
414-11青緑(2.5BG 6.5/9)
414-12黒(N1)
414-13茶(7.5YR 5/7)
型番カラー(マンセル値)
414-14赤(5R 4.5/14)
414-15うすい緑(10G 7/8)
414-16黄(2.5Y 7.5/12)
414-17うすい青(5B 6.5/8)
414-18うすい水色(2.5B 8/5)
414-19うすい赤(2.5RP 6.5/10)
414-20赤紫(2.5RP 4/12)
414-21灰紫(2.5P 5/5)
414-22うすい黄(2.5Y 7.5/6)
414-23うすい黄赤(3.75YR 8/6)
414-24明るい黄(7.5Y 8.5/11)
414-25シルバー
414-26白(N9.5)

外形図

単位:mm
配管識別シート 帯のみ 大  外形図01
 
商品情報を表示

414-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

414-15

4571181393855
740-9257

4個

929( 1,022円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・流体名、系統名等を自由に入れられます。
・識別の設定を自由にできます。

(i)ご注意

  • 取付具は別売になっています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管識別シート 帯のみ 大の型番414-15のページです。
型番414-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管識別シート 帯のみ 大

配管識別シート 帯のみ 大

    配管識別シート 帯のみ 小

    配管識別シート 帯のみ 小

      配管識別シート 帯のみ 極小

      配管識別シート 帯のみ 極小

        配管識別シート 帯のみ 中

        配管識別シート 帯のみ 中

          配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

          配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

            ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

            ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

              配管識別シート (矢印なし・縦)  ユニシート 250X500

              配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X500

                衛生ステッカー

                衛生ステッカー

                  PL警告ステッカー 100X100mm

                  PL警告ステッカー 100X100mm

                    配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

                    配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

                      流体識別ステッカー貼付用白無地プレート エンビ

                      流体識別ステッカー貼付用白無地プレート エンビ

                        ダクト関係ステッカー PVCステッカー

                        ダクト関係ステッカー PVCステッカー

                          禁煙標識

                          禁煙標識

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット
                            通常価格 929円 557円 502円 737円 730円 652円 737円 1,940円 2,100円 929円 92円 430円 1,030円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   4日目~   6日目   4日目~   4日目~   6日目   1日目~   6日目   6日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 - - 安全標識 - 安全標識 -
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - - その他 - 塩化ビ二―ル(PVC) -
                            材質(本体)詳細 ユニシート ユニシート ユニシート ユニシート ユニシート - ユニシート - - - - - -
                            質量(g) 90 45.000 27 63.000 27 - 45.000 - - 63.000 - 7 -
                            寸法(mm) 250×1000×0.25厚 250×500×0.25厚 250×300×0.25厚 250×700×0.25厚 300×250×0.25厚 - 250×500×0.25厚 - - - - - -

                            配管識別シート 帯のみ 大のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            414-04
                            414-05
                            414-06
                            414-16
                            414-17
                            414-18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            929円

                            ( 1,022円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181393749740-9141

                            929円

                            ( 1,022円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181393756740-9150

                            929円

                            ( 1,022円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181393763740-9168

                            929円

                            ( 1,022円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            4571181393862740-9265

                            929円

                            ( 1,022円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181393879740-9273

                            929円

                            ( 1,022円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            4571181393886740-9281

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました