(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接用手袋“122AP”

溶接用手袋“122AP”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,799円
税込単価
4,179円

【特長】・手のひら部が牛本革、袖部が牛床革の5本指タイプです。【用途】・溶接・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用保護具
  • 材質:
    牛床革
  • JANコード:
    4957520585318
  • トラスココード:
    819-2983
  • サイズ:
    フリー
  • 質量(g):
    210.000
  • 材質1:
    手部:牛本革
  • タイプ:
    5本指
  • 厚さ(mm):
    1.2(±0.1)
  • 全長(cm):
    35.0
  • 材質2:
    袖部:牛床革
  • 手のひら周り(cm):
    26.0
  • 中指長さ(cm):
    9.0

型番

4140060 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4140060

1個

3,799( 4,179円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひら部が牛本革、袖部が牛床革の5本指タイプです。
【用途】
・溶接・溶断作業に。
【材質】
・手部:牛本革
・袖部:牛床革

カタログ

 

Loading...

4140060で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用手袋“122AP”の型番4140060のページです。
型番4140060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用手袋“122AP”

溶接用手袋“122AP”

    溶接用手袋“120AP”

    溶接用手袋“120AP”

      牛床革手袋 内縫い

      牛床革手袋 内縫い

        アルゴン溶接用クレスト床袖手袋

        アルゴン溶接用クレスト床袖手袋

          革製保護具 “206ズボン”

          革製保護具 “206ズボン”

            溶接用牛床革足カバー

            溶接用牛床革足カバー

              アルゴン溶接用手袋

              アルゴン溶接用手袋

                革製保護具 “204上衣”

                革製保護具 “204上衣”

                  溶接用3本指手袋 牛床革

                  溶接用3本指手袋 牛床革

                    富士グローブ 牛床皮ガス溶断溶接用5本指手袋 NO.40B

                    富士グローブ 牛床皮ガス溶断溶接用5本指手袋 NO.40B

                      シモン アルゴン溶接手袋 123アルゴン黄

                      シモン アルゴン溶接手袋 123アルゴン黄

                        富士グローブ 皮製 ゴム式足カバー

                        富士グローブ 皮製 ゴム式足カバー

                          溶接用厚手手袋

                          溶接用厚手手袋

                            メーカー シモン シモン シモン 富士グローブ シモン シモン シモン シモン トラスコ中山 富士グローブ シモン 富士グローブ トラスコ中山
                            通常価格 3,799円 3,072円 1,420円 2,716円 18,175円 3,776円 3,398円 18,175円 1,890円 1,466円 3,671円 5,748円 3,220円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 - - 溶接用保護具 溶接用保護具
                            材質 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 牛床革 - - 牛床革 牛床革
                            JANコード 4957520585318 4957520585202 4957520515001 - - - 4957520573100 - - - - - -
                            トラスココード 819-2983 819-2982 308-7361 - - 816-5992 324-6566 - - - - - -
                            サイズ フリー フリー - - - フリー - - - - - - -

                            溶接用手袋“122AP”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました