(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ 巻ペアホース 20

カクダイ 巻ペアホース 20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
41,725円 37,998円
税込単価
45,898円 41,798円

【特長】・追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用・必要な長さにカットして...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    塩化ビニール
  • 色:
  • 外径 D(φ):
    22.5
  • 呼び内径 d:
    12.7
  • 質量(g):
    14680
  • ホース材質詳細:
    PVC
  • JANコード:
    4972353413423
  • トラスココード:
    807-6452

(i)ご注意

  • エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

413-421-13

1個

41,725円

37,998

( 41,798円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
・必要な長さにカットして使用
・銅管のような、ろう付け作業が不要
・ホース内径12.7ミリ、ホース外径22.5ミリ
・1m単位でカットマークと残m数が印字されており便利です。
・抗菌剤配合
【商品仕様】
・巻ペアホース20
・JANコード:4972353413423
・トラスココード:807-6452
・質量:14680g
【材質/仕上】
・PVC

(i)ご注意

  • エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。

413-421-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ 巻ペアホース 20の型番413-421-13のページです。
型番413-421-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ 巻ペアホース 20

カクダイ 巻ペアホース 20

    カクダイ 巻ペアホース

    カクダイ 巻ペアホース

      カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M

      カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M

        カクダイ 洗濯機用ホースエンド

        カクダイ 洗濯機用ホースエンド

          カクダイ サヤ管(赤) 28

          カクダイ サヤ管(赤) 28

            カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m

            カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m

              メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
              通常価格 41,725円 48,183円 12,071円 266円 11,385円 33,682円
              通常出荷日 9日目   9日目   9日目   2日目   7日目   9日目  
              使用流体/用途 - - -
              金具取付 なし なし - - - なし
              ホース材質 塩化ビニール その他 - - - エチレン系樹脂
              アイボリー - - - アイボリー
              外径 D(φ) 22.5 23 - - - -

              カクダイ 巻ペアホース 20のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました