(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ 巻ペアホース

カクダイ 巻ペアホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,183円
税込単価
53,001円

【特長】・追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用・必要な長さにカットして...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    その他
  • 色:
    アイボリー
  • 外径 D(φ):
    23
  • 呼び内径 d:
    13
  • 質量(g):
    16000
  • ホース材質詳細:
    EPDM、TPE
  • JANコード:
    4972353413409
  • トラスココード:
    807-6451

(i)ご注意

  • エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4134-13X20

1個

48,183( 53,001円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
・必要な長さにカットして使用
・銅管のような、ろう付け作業が不要
・ホース内径13ミリ、ホース外径23ミリ
・ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単
【商品仕様】
・巻ペアホース
・JANコード:4972353413409
・トラスココード:807-6451
・質量:16000g
【材質/仕上】
・EPDM、TPE

(i)ご注意

  • エコキュートのヒートポンプ配管には使用できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

4134-13X20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ 巻ペアホースの型番4134-13X20のページです。
型番4134-13X20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ 巻ペアホース

カクダイ 巻ペアホース

    カクダイ 巻ペアホース 20

    カクダイ 巻ペアホース 20

      カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M

      カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M

        カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13

        カクダイ メタカポリ(エコキュート用) 13

          カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m

          カクダイ ペア耐熱管(保温材つき) 25m

            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
            通常価格 48,183円 41,725円 12,071円 31,823円 33,682円
            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
            使用流体/用途 - -
            金具取付 なし なし - - なし
            ホース材質 その他 塩化ビニール - - エチレン系樹脂
            アイボリー - - アイボリー
            外径 D(φ) 23 22.5 - - -

            カクダイ 巻ペアホースのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました