(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚本革手袋 PL717

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4130803
豚本革手袋 PL717 ブタホンカワテブクロ PL717

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,309円
税込単価
1,440円

【特長】・摩耗に強く、通気性に優れています。【用途】・電工作業に。【材質】・豚...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 材質1:
    豚本革
  • 袖口タイプ:
    マジック

型番

4130803 解除

Loading...

 
カタログを表示

4130803 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4130803

L
4957520539427
789-5071
21
23
8.5
75

1個

1,309( 1,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗に強く、通気性に優れています。
【用途】
・電工作業に。
【材質】
・豚本革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚本革手袋 PL717の型番4130803のページです。
型番4130803に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚本革手袋 PL717

豚本革手袋 PL717

    シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

    シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

      豚革手袋 S-718W

      豚革手袋 S-718W

        牛床革手袋 CS717

        牛床革手袋 CS717

          牛本革手袋 CG723

          牛本革手袋 CG723

            牛本革手袋CG715

            牛本革手袋CG715

              豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

              豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

                ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

                  牛本革手袋 CG714

                  牛本革手袋 CG714

                    牛本革手袋 CG714 CG714 M

                    牛本革手袋 CG714 CG714 M

                      ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

                      ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

                        革手袋牛クレスト マジック

                        革手袋牛クレスト マジック

                          豚革手袋 裏地付 PL719

                          豚革手袋 裏地付 PL719

                            メーカー シモン シモン シモン シモン シモン シモン ユニワールド ユニワールド シモン シモン ユニワールド ユニワールド シモン
                            通常価格 1,309円 1,872円 830円 716円 1,236円 1,824円 897円 744円 1,094円 1,177円 817円 1,188円 1,099円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   2日目~  
                            厚さ(mm) 0.6 - - - 0.8 - - - - - - - -
                            材質1 豚本革 - - 牛床革 牛本革 牛本革 - - 牛本革●親指:丸指型 - - - -
                            袖口タイプ マジック - - - マジック - - - - - - - -

                            豚本革手袋 PL717のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品の仕上げ作業で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/28
                            豚本革の素材の柔らかさが作業に合っていたので、この商品を選定しました。製品の仕上げ作業の際に使用しています。作業によってはオカモトの使い捨て手袋 イージーグローブ 755(100枚入)と重ねて使用する場合もあります。作業性において特に気になる点はなく、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4133981
                            4134583
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            1,310円

                            ( 1,441円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4957520531308789-50892022865

                            1,310円

                            ( 1,441円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4957520531506789-50972224985

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました