(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛本革手袋 CG723

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛本革手袋 CG723

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,236円
税込価格
1,360円

手のひらと親指の縫い目がないため糸切れしにくく、マジックテープで留めることがで...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 材質1:
    牛本革
  • 袖口タイプ:
    マジック

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
4957520550118
789-5046
19.5
22.5
8.5
80
オレンジ

1個

1,236( 1,360円 )

1日目

L
4957520550125
789-5054
21
23
8.8
90
ブルー

1個

1,236( 1,360円 )

1日目

LL
4957520550132
789-5062
22
24
9
95.000
イエロー

1個

1,236( 1,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手のひらと親指の縫い目がないため糸切れしにくく、マジックテープで留めることができるため着脱が容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛本革手袋 CG723

牛本革手袋 CG723

    牛床革手袋 CS720

    牛床革手袋 CS720

      牛本革手袋 CG710

      牛本革手袋 CG710

        牛本革手袋 CG720

        牛本革手袋 CG720

          牛本革手袋

          牛本革手袋

            人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

            人工皮革手袋 SC-704 シンクロコンビ

              豚本革手袋 PL717

              豚本革手袋 PL717

                人工皮革手袋 PS-771

                人工皮革手袋 PS-771

                  #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

                  #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

                    牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)

                    牛本革手袋 CG126 (袖口ゴムタック式)

                      豚革 クレスト

                      豚革 クレスト

                        牛本革手袋 トレーラーマジック

                        牛本革手袋 トレーラーマジック

                          #FP-001-3フィットンPRO

                          #FP-001-3フィットンPRO

                            メーカー シモン シモン シモン シモン アズワン 富士グローブ シモン 富士グローブ ミタニ シモン 東和コーポレーション(トワロン) ホーケン ミタニ
                            通常価格 1,236円 650円 1,439円 889円 1,120円 1,133円 1,309円 1,131円 1,582円 1,953円 1,160円 2,565円 4,473円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   7日目   5日目  
                            厚さ(mm) 0.8 1.4 0.8 - - - 0.6 - - 0.8 - - -
                            材質1 牛本革 牛床革 牛本革 牛本革 - - 豚本革 - - 手のひら部:牛本革 - - -
                            袖口タイプ マジック - - - - - マジック - - ゴムタック - - -

                            牛本革手袋 CG723のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました