(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革オイル加工手袋 717PW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛床革オイル加工手袋 717PW

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
953円
税込価格
1,048円

【特長】・特殊オイル加工で、洗濯してもソフト感が長持ちします。【用途】・機械加...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 材質1:
    牛床革

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
袖口タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4957520532923
789-4872
22
23
9
160.000
-

1個

953( 1,048円 )

1日目

LL
4957520532930
789-4881
23
24.5
9.5
165.000
マジック

1個

953( 1,048円 )

1日目

M
4957520532916
789-4902
21
22
8.5
150
マジック

1個

953( 1,048円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊オイル加工で、洗濯してもソフト感が長持ちします。
【用途】
・機械加工作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革オイル加工手袋 717PW

牛床革オイル加工手袋 717PW

    ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)KS330 M/L/LL

    ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)KS330 M/L/LL

      ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

      ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

        豚革 甲ナイロン

        豚革 甲ナイロン

          牛床革手袋_107AK袖11cm

          牛床革手袋_107AK袖11cm

            革手袋牛クレスト マジック

            革手袋牛クレスト マジック

              牛本革 背縫い 黒当付

              牛本革 背縫い 黒当付

                豚クレスト(内綿付)

                豚クレスト(内綿付)

                  ユタカメイク 豚クレスト革手袋 350 M/L/LL

                  ユタカメイク 豚クレスト革手袋 350 M/L/LL

                    牛床革 オイルマジック 黒アテ付

                    牛床革 オイルマジック 黒アテ付

                      牛床革手袋 CS717

                      牛床革手袋 CS717

                        牛床革 特厚 黒アテ付

                        牛床革 特厚 黒アテ付

                          牛床革手袋 EX-333(内綿)

                          牛床革手袋 EX-333(内綿)

                            メーカー シモン ユニワールド ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン) シモン ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド 川西工業 シモン 川西工業 富士グローブ
                            通常価格 953円 959円 817円 801円 1,054円 1,188円 549円 1,057円 954円 647円 716円 557円 776円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            厚さ(mm) 1.2 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 牛床革 - - - - - - - - - 牛床革 - -

                            牛床革オイル加工手袋 717PWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました