(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革オイル加工手袋 107AP-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4112221
牛床革オイル加工手袋 107AP-W ギュウトコガワオイルカコウテブクロ 107AP-W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
657円
税込単価
723円

【特長】・特殊オイル加工で、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 材質1:
    牛床革

型番

4112221 解除

Loading...

 
カタログを表示

4112221 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4112221

LL
4957520511935
789-4821
25
25
9.5
210.000

1個

657( 723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊オイル加工で、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
【用途】
・機械加工作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革オイル加工手袋 107AP-Wの型番4112221のページです。
型番4112221に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革オイル加工手袋 107AP-W

牛床革オイル加工手袋 107AP-W

    牛床革オイル加工手袋 717PW

    牛床革オイル加工手袋 717PW

      牛本革手袋CG715

      牛本革手袋CG715

        牛床革手袋 オイル22 オイル床甲メリ

        牛床革手袋 オイル22 オイル床甲メリ

          TRUSCO オイル加工手袋

          TRUSCO オイル加工手袋

            牛床革手袋 内縫い 107BH

            牛床革手袋 内縫い 107BH

              牛床背縫い手袋 CS-416(内綿)

              牛床背縫い手袋 CS-416(内綿)

                牛本革手袋 トレーラー

                牛本革手袋 トレーラー

                  牛床革手袋 107AP

                  牛床革手袋 107AP

                    TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付)

                    TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付)

                      トワロン 革手袋 牛床革 オイル加工マジック付

                      トワロン 革手袋 牛床革 オイル加工マジック付

                        牛床革手袋 オイル88 甲帆布

                        牛床革手袋 オイル88 甲帆布

                          牛本革手袋 CG710

                          牛本革手袋 CG710

                            メーカー シモン シモン シモン 富士グローブ トラスコ中山 シモン ミタニ ホーケン シモン トラスコ中山 東和コーポレーション(ビニスター) 富士グローブ シモン
                            通常価格 657円 953円 1,824円 686円 874円 847円 698円 2,520円 647円 1,076円 1,139円 863円 1,439円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            グリーン - - - ホワイト - - ホワイト - - - -
                            厚さ(mm) 1.4 1.2 - - - - - - - - - - 0.8
                            材質1 牛床革 牛床革 牛本革 - - 牛床革 - - 牛床革 - - - 牛本革

                            牛床革オイル加工手袋 107AP-Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4112181
                            4112220
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            657円

                            ( 723円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4957520511928789-48052223.58.5180.000

                            657円

                            ( 723円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L4957520511911789-481323249200.000

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました