(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ アルマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4111254
ミヅシマ アルマット ミヅシマ アルマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,120円
税込単価
36,432円

【特長】・独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮するロールマットです。・表面に...

詳細情報を確認する

型番

4111254 解除

Loading...

商品情報を表示

4111254 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4111254

ブルー
4964079012240
479-4036

1個

33,120( 36,432円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮するロールマットです。
・表面に穴あき加工を施しているので高い排水性を持っています。
・防炎試験登録済です。
【用途】
・屋内・屋外用ロールマット
・透水タイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ アルマットの型番4111254のページです。
型番4111254に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ アルマット

ミヅシマ アルマット

    ハイパーVシート (耐油性)

    ハイパーVシート (耐油性)

      疲労軽減マット(導電性)

      疲労軽減マット(導電性)

        テラモト ビニール長マットB山灰

        テラモト ビニール長マットB山灰

          ハイパーVシート (非耐油性)

          ハイパーVシート (非耐油性)

            テラモト ダイヤマットグリッド ライトグリーン

            テラモト ダイヤマットグリッド ライトグリーン

              エバック サンステップマット(屋外用マット)

              エバック サンステップマット(屋外用マット)

                コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #12 赤

                コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #12 赤

                  メーカー ミヅシマ工業 日進ゴム エスコ テラモト 日進ゴム テラモト 山崎産業 山崎産業
                  通常価格 33,120円 3,097円 8,410円 32,006円 3,223円 81,092円 2,371円 17,157円
                  通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目   1日目~   5日目  
                  商品タイプ ノンスリップマット ノンスリップマット 疲労軽減マット - ノンスリップマット - 玄関マット 吸油・吸水マット
                  形状 ロールタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ - シートタイプ シートタイプ
                  厚さ(mm) 2 - - - - - - -
                  質量(g) 16000.0 - - - - - - -
                  材質1 塩化ビニール - - - - - - -

                  ミヅシマ アルマットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  4111250
                  4111251
                  4111252
                  4111255
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード

                  33,120円

                  ( 36,432円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  レッド4964079012431479-3994

                  33,120円

                  ( 36,432円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  ブラウン4964079012448479-4001

                  33,120円

                  ( 36,432円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  グレー4964079012455479-4010

                  33,120円

                  ( 36,432円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  ライトグリーン4964079012257479-4044

                  屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました