(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4110M-12
コーケン ドレンプラグ用4角凸ソケット ソケットレンチ

コーケン ドレンプラグ用4角凸ソケット 4110M-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,040円
税込単価
2,244円

【特長】・ドレンプラグなどの4角凹形状を駆動可能な4角凸ソケットです

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    4角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)

型番

4110M-12 解除

Loading...

4110M-12 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法
全長(L寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4110M-12

12
32
4991644091652
811-7652
64
10

1個

2,040( 2,244円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンプラグなどの4角凹形状を駆動可能な4角凸ソケットです

カタログ

 

4110M-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーケン ドレンプラグ用4角凸ソケットの型番4110M-12のページです。
型番4110M-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーケン ドレンプラグ用4角凸ソケット

コーケン ドレンプラグ用4角凸ソケット

    コーケン ドレンプラグ用2重4角ソケット

    コーケン ドレンプラグ用2重4角ソケット

      コーケン 2重4角ソケット

      コーケン 2重4角ソケット

        2重4角ソケット

        2重4角ソケット

          3/4インチ角 ソケット (12角)

          3/4インチ角 ソケット (12角)

            インパクトソケット

            インパクトソケット

              1/2インチ角 ソケット(6角)

              1/2インチ角 ソケット(6角)

                メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 ヒット KOKEN 山下工業研究所 ヒット
                通常価格 1,897円 1,450円 1,228円 951円 3,848円 87,790円 1,010円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                用途 手作業用 手作業用 手作業用 - - インパクト用 -
                ソケット形状 4角 2重4角 2重4角 - - 6角 -
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 9.5 - 19 38.1 12.7
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 3/8 - - 1 1/2 -
                単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット - - 単品 ソケット -

                コーケン ドレンプラグ用4角凸ソケットのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                ドレンプラグの抜き取りに
                評価 5.0満足度:5.02022/09/03
                ドレンプラグの幅に合わせてラインナップされてるので使いやすい。
                ジャストフィットサイズが選べる安心感と、他社と違って材質が違うので固着したドレンプラグにはコーケンのソケット一択です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                4110M-10
                4110M-10.5
                4110M-13.5
                4110M-19
                4110M-20
                4110M-8
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?二面幅寸法 全長(L寸法)
                (mm)
                JANコード トラスココード 質量(g)

                2,040円

                ( 2,244円 )
                1個 あり

                1日目

                1010324991644091638811-765062

                2,040円

                ( 2,244円 )
                1個 あり

                1日目

                1010.5324991644091645811-765164

                2,040円

                ( 2,244円 )
                1個 あり

                1日目

                1013.5324991644091676811-765567

                2,350円

                ( 2,585円 )
                1個 あり

                1日目

                1019374991644091683811-7656101

                1,897円

                ( 2,087円 )
                1個 あり

                1日目

                1020374991644091690811-7657114

                2,040円

                ( 2,244円 )
                1個 あり

                1日目

                108324991644091614811-765857

                ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました