(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーケン ドレンプラグ用2重4角ソケット

コーケン ドレンプラグ用2重4角ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,450円
税込単価
1,595円

【特長】・ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    2重4角
  • 二面幅寸法:
    17
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    40
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • JANコード:
    4991644091829
  • トラスココード:
    811-7646
  • 質量(g):
    140
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)

型番

4109M-17 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4109M-17

10

1個

1,450( 1,595円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。

カタログ

 

4109M-17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーケン ドレンプラグ用2重4角ソケットの型番4109M-17のページです。
型番4109M-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーケン ドレンプラグ用2重4角ソケット

コーケン ドレンプラグ用2重4角ソケット

    コーケン 2重4角ソケット

    コーケン 2重4角ソケット

      2重4角ソケット

      2重4角ソケット

        コーケン ドレンプラグ用4角凸ソケット

        コーケン ドレンプラグ用4角凸ソケット

          インパクトアダプター(ボールロック式)ボールロックタイプ

          インパクトアダプター(ボールロック式)ボールロックタイプ

            3/4インチ角 ソケット (12角)

            3/4インチ角 ソケット (12角)

              メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 ヒット
              通常価格 1,450円 1,228円 951円 1,897円 2,805円 3,848円
              通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目  
              用途 手作業用 手作業用 - 手作業用 インパクト用 -
              ソケット形状 2重4角 2重4角 - 4角 ジョイント類 -
              二面幅寸法 17 3/8 6 - - -
              差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 9.5 - 12.7 - 19
              差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 3/8 - 1/2 - -

              コーケン ドレンプラグ用2重4角ソケットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました