(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

たくみ 夜光紐

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

たくみ 夜光紐

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,000円
税込単価
6,600円

【特長】・太陽光を吸収し夜間に発光します。・蓄光性紐です。【用途】・夜行性動物...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 線径(mm):
    約1.1
  • 包装形態:
    ボビン巻
  • 材質1:
    紐:ポリプロピレン
  • トラスココード:
    136-0792
  • JANコード:
    4960587041048
  • 質量(g):
    92

(i)ご注意

  • 発光状況は日照時間によって変化します。
  • 幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
  • 用途以外には使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4104

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光を吸収し夜間に発光します。
・蓄光性紐です。
【用途】
・夜行性動物の侵入被害軽減用。
【材質】
・紐:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 発光状況は日照時間によって変化します。
  • 幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
  • 用途以外には使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

たくみ 夜光紐の型番4104のページです。
型番4104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

たくみ 夜光紐

たくみ 夜光紐

    ポリエステルロープドラム巻

    ポリエステルロープドラム巻

      100m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

      100m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

        12mmx200m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

        12mmx200m ナイロンクロスロープ(八つ打ち)

          ユタカ ゴム 平ゴムドラム巻 20mm×1m

          ユタカ ゴム 平ゴムドラム巻 20mm×1m

            万能ロープ

            万能ロープ

              ナイロンロープ(16打タイプ)

              ナイロンロープ(16打タイプ)

                強力カラーコード

                強力カラーコード

                  100m ナイロンロープ(三つ打ち)

                  100m ナイロンロープ(三つ打ち)

                    200m ナイロンロープ(三つ打ち)

                    200m ナイロンロープ(三つ打ち)

                      ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.0mm×1m

                      ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.0mm×1m

                        クレモナロープ(三つ打ち) EA628TKシリーズ

                        クレモナロープ(三つ打ち) EA628TKシリーズ

                          クレモナロープ(三つ打ち),命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用

                          クレモナロープ(三つ打ち),命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用

                            メーカー たくみ ユタカメイク エスコ エスコ ユタカメイク たくみ ユタカメイク ユタカメイク エスコ エスコ ユタカメイク エスコ エスコ
                            通常価格 6,000円 12,011円 27,580円 63,390円 108円 6,627円 12,603円 852円 11,990円 18,850円 49円 5,180円 7,750円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ - - ロープ ロープ ロープ ロープ - ロープ ロープ
                            材質 その他 ゴム・ポリエステル繊維 ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン - その他 その他
                            ブラック - - -
                            線径(mm) 約1.1 - - - - - - - - - - - -
                            包装形態 ボビン巻 - - - - - - - - - - - -

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました