(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ サイドバンドタイプ 排気弁無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ サイドバンドタイプ 排気弁無

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
240円
税込単価
264円

【特長】・金属パーツ不使用です。・ノーズシールにより、蒸れ、漏れを防ぎます。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    使い捨て防じん
  • 規格:
    DS2
  • 粒子捕集効率(%):
    95以上
  • トラスココード:
    812-1949
  • 横(mm):
    135
  • 吸気抵抗(Pa):
    50以下
  • 縦(mm):
    135
  • 排気抵抗(Pa):
    50以下
  • JANコード:
    4984013928239
  • 質量(g):
    12.000
  • 材質1:
    不織布
  • 使用限度時間:
    16時間

(i)ご注意

  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。
  • 酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。
  • スパッタ、グラインダーなどの火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。
  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。 酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。 スパッタ、グラインダー等の火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4100-B

20個

240( 264円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属パーツ不使用です。
・ノーズシールにより、蒸れ、漏れを防ぎます。
・サイドバンドタイプのベルトは脱着が容易です。
【用途】
・溶接作業、研磨、研削作業、粉砕作業など粉体取扱い作業。

(i)ご注意

  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。
  • 酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。
  • スパッタ、グラインダーなどの火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。
  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。 酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。 スパッタ、グラインダー等の火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ サイドバンドタイプ 排気弁無の型番4100-Bのページです。
型番4100-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ サイドバンドタイプ 排気弁無

使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ サイドバンドタイプ 排気弁無

    使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁付

    使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁付

      バイリーンマスク X-301

      バイリーンマスク X-301

        バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

        バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

          Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

          Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

            Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2

            Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2

              バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

              バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

                メーカー 山本光学 山本光学 バイリーンクリエイト バイリーンクリエイト スリーエムジャパン スリーエムジャパン バイリーンクリエイト
                通常価格 240円 360円 1,566円 2,577円 2,253円 2,254円 2,880円
                通常出荷日 1日目   1日目   4日目   5日目   1日目   1日目   3日目~  
                商品タイプ マスク本体 - マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                商品用途 使い捨て防じん - 一般作業用 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん
                規格 DS2 - - DS1 DS2 DS2 DS2
                粒子捕集効率(%) 95以上 95以上 - - - - -
                トラスココード 812-1949 812-1918 - - - - -

                使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ サイドバンドタイプ 排気弁無のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました