(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ パームワールドマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヅシマ パームワールドマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,560円
税込単価
108,416円

【特長】・ヤシ繊維ならではの柔らかい風合いをもったロールタイプのマットです・裏...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通路用マット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 色:
    ブラウン
  • JANコード:
    4964079011441
  • トラスココード:
    133-2956
  • 厚さ(mm):
    17
  • 質量(g):
    90000.0
  • 材質1:
    材質:起毛部/ヤシ繊維、ベース:塩化ビニール
  • 長さ(m):
    12
  • 幅(mm):
    1000

(i)ご注意

  • 巾なりカット可:長さのみ10cm単位
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

4100010 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4100010

1個

98,560( 108,416円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤシ繊維ならではの柔らかい風合いをもったロールタイプのマットです
・裏面に塩化ビニールバッキングを施す事で施工性を高めています
【用途】
・ホテル・工場・学校・ビル・レストラン・ブティック
【商品仕様】
・1000mm×12m×厚17mm
・ミヅシマ パームワールドマット
・JANコード:4964079011441
・質量:90kg
【材質/仕上】
・材質:起毛部/ヤシ繊維
・ベース:塩化ビニール

(i)ご注意

  • 巾なりカット可:長さのみ10cm単位
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ パームワールドマットの型番4100010のページです。
型番4100010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ パームワールドマット

ミヅシマ パームワールドマット

    ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m

    ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m

      ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m

      ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m

        玄関マット アーバンライン

        玄関マット アーバンライン

          塩ビマット

          塩ビマット

            コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #18

            コンドル (屋内用マット)ロンステップマットハイデラック #18

              通路マット

              通路マット

                エバック サンステップマット(屋外用マット)

                エバック サンステップマット(屋外用マット)

                  メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 テラモト 日大工業 山崎産業 アズワン 山崎産業
                  通常価格 98,560円 60,241円 117,102円 9,800円 20,017円 - 38,726円 2,371円
                  通常出荷日 14日目   4日目   5日目   2日目~   1日目   お見積り   7日目   1日目~  
                  商品タイプ 通路用マット 通路用マット 通路用マット 玄関マット 通路用マット - 通路用マット 玄関マット
                  形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ
                  ブラウン - - - - - - -
                  JANコード 4964079011441 4964079011847 4964079011854 - - - - -
                  トラスココード 133-2956 133-1585 133-3071 - - - - -

                  ミヅシマ パームワールドマットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました