(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー プレス製運搬車 長尺ハンドル台車 1190×440×220(mm)H885(mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー プレス製運搬車 長尺ハンドル台車 1190×440×220(mm)H885(mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,595円
税込単価
40,255円

【特長】・サイドハンドル台車です。【用途】・倉庫・工場【商品仕様】・1190×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4945702004108
  • トラスココード:
    126-4717
  • 質量(g):
    31000.0
  • 材質1:
    荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)(mm):
    130
  • ハンドル高さ(mm):
    885
  • 高さ(mm):
    205
  • 長さ(mm):
    1190
  • 幅(mm):
    440
  • 騒音値(dB):
    60

(i)ご注意

  • 均等荷重は300kg以下です。均等荷重以上載せないでください。
  • 人を載せないでください。高い位置から荷物を落とさないでください。
  • 本商品は組立が必要な商品です。組立後はボルトナットをしっかり締めてください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

410

1個

36,595( 40,255円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドハンドル台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
【商品仕様】
・1190×440×220(mm)H885(mm)
・固定サイドハンドルタイプ
・JANコード:4945702004108
・質量:31kg
【材質/仕上】
・荷台:スチール
・マット:塩化ビニール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重は300kg以下です。均等荷重以上載せないでください。
  • 人を載せないでください。高い位置から荷物を落とさないでください。
  • 本商品は組立が必要な商品です。組立後はボルトナットをしっかり締めてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー プレス製運搬車 長尺ハンドル台車 1190×440×220(mm)H885(mm)の型番410のページです。
型番410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー プレス製運搬車 長尺ハンドル台車 1190×440×220(mm)H885(mm)

アイケー プレス製運搬車 長尺ハンドル台車 1190×440×220(mm)H885(mm)

    ドンキーカート サイドハンドル

    ドンキーカート サイドハンドル

      アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510

      アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 510

        アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310

        アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310

          プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

          プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

            MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)

            MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)

              長尺物運搬車 ストッパー付 300kg・500kg

              長尺物運搬車 ストッパー付 300kg・500kg

                スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                スマイルブレーキ 固定ハンドル・ハンド式ブレーキタイプ

                  プレス製運搬車 ハイグレード運搬車  (サイドハンドルタイプ)

                  プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (サイドハンドルタイプ)

                    アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 740×480×145

                    アイケー プレス製運搬車 2段両袖型 740×480×145

                      アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ

                      アイケー プレス製運搬車 金網付台車 金アミ付タイプ

                        特大型スチール台車 両ハンドル固定式

                        特大型スチール台車 両ハンドル固定式

                          長尺物運搬車 300kg・500kg

                          長尺物運搬車 300kg・500kg

                            メーカー 石川製作所 トラスコ中山 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー 佐野車輛製作所 トラスコ中山 石川製作所 石川製作所 金沢車輛 カナツー
                            通常価格 36,595円 24,015円 57,486円 31,855円 27,149円 45,001円 44,635円 99,245円 31,594円 19,818円 71,192円 44,923円 36,995円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   4日目   6日目~   5日目   5日目   4日目~   8日目   4日目   8日目   6日目   5日目~  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - - 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            騒音対策 あり あり あり - - - あり - - - - - -
                            均等荷重(kg) 300 - 500 300 - 300 - - - 150 500 500 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            アイケー プレス製運搬車 長尺ハンドル台車 1190×440×220(mm)H885(mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました