(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TBC ステンレス キャップ 1・1/2

TBC ステンレス キャップ 1・1/2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,542円
税込単価
1,696円

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)40・呼び径(B)1・1/...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40-SUS-KP

1個

1,542( 1,696円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)40
・呼び径(B)1・1/2
・L(mm)55
・H(mm)26
・TBC ステンレス キャップ 1・1/2
・JANコード:4582110443404
・トラスココード:812-8077
・質量:149g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13A)

Loading...

40-SUS-KPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TBC ステンレス キャップ 1・1/2の型番40-SUS-KPのページです。
型番40-SUS-KPに関する仕様情報を記載しております。

TBC ステンレス キャップ 1・1/2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました