(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409107

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409107

通常単価(税別)
110,189円
税込単価
121,208円

【特長】・洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カートで...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
材質3
材質4
均等積載量(kg/段)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

409607

1032
508
1295
136
ブラック
0086876153736
23600.0
819-4760
棚板:ポリプロピレン(PP)
柱:スチール
パネル:ポリスチレン(PS)
車輪:ゴム
34
4

1個

110,189( 121,208円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カートです。
・耐久性に優れたポリプロピレン製です。
・棚の四方に落下防止加工が施してあり、搬送品の落下を防ぎます。
・耐久性と実用性のカート。
・-メタルアップライト及び成形棚は、耐久性と優れたデザイン性能
・-ワイド棚は、機器および消耗品の多様化に対応致します。
・最大135キロの耐荷重
・-ロックドアとパネルで利用可能
・-アクセサリーはユーティリティビンが別売りであります。
【用途】
・多目的搬送台車。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409107の型番409607のページです。
型番409607に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409107

樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409107

    樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409101/409175

    樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409101/409175

      樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

      樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

        ラバーメイド ユーティリティーカート ベージュ

        ラバーメイド ユーティリティーカート ベージュ

          キャリー(組立式)単体タイプ

          キャリー(組立式)単体タイプ

            ヘビーデューティーユーティリティカート ベージュ

            ヘビーデューティーユーティリティカート ベージュ

              メーカー ラバーメイド エレクター エレクター ラバーメイド サカエ ラバーメイド
              通常価格 110,189円 107,625円 73,500円 42,714円 11,612円 75,973円
              通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   3日目   1日目  

              樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409107のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました