(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンプ コーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:40893
ハンプ コーナー ハンプ コーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,386円
税込単価
5,925円

【特長】・コーナーを組み合わせることで両端がデザインのアクセントになります。・...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    1700.0
  • 材質1:
    再生ゴム●スチール
  • 奥行(mm):
    300
  • 間口(mm):
    160
  • 高さ(mm):
    50
  • 取付穴径(mm):
    14
  • 耐荷重(t):
    約2

Loading...

 
カタログを表示

40893 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40893

4973655408933
819-9175

4個

5,386( 5,925円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナーを組み合わせることで両端がデザインのアクセントになります。
・アンカー(市販品)を使用して固定することができます。
・環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
【用途】
・車の減速板。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンプ コーナーの型番40893のページです。
型番40893に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンプ コーナー

ハンプ コーナー

    段差プレートロードアップG

    段差プレートロードアップG

      タイヤストッパー

      タイヤストッパー

        マイスト コーナーガード

        マイスト コーナーガード

          出隅保護材 かどっこガード50

          出隅保護材 かどっこガード50

            ユニット DGコーナーガード

            ユニット DGコーナーガード

              安心クッション L字型/コーナー用

              安心クッション L字型/コーナー用

                コーナーエコクッション

                コーナーエコクッション

                  マルチ養生カバー

                  マルチ養生カバー

                    駐車区画表示ラインマーカー

                    駐車区画表示ラインマーカー

                      カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

                      カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

                        ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製

                        ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製

                          浅野木工所 木製 車止め 大

                          浅野木工所 木製 車止め 大

                            メーカー Richell Richell スリーエッチ マイスト 日大工業 ユニット アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 Richell カーボーイ サンキン 浅野木工所
                            通常価格 4,488円 2,323円 1,814円 1,820円 1,371円 8,770円 190円 327円 1,210円 1,409円 770円 14,544円 3,138円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   2日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目  
                            質量(g) 1700.0 - - - - - - - - 250.000 - - -
                            材質1 再生ゴム●スチール 再生ゴム - - - - - - - 合成ゴム+再生ゴム - - -
                            奥行(mm) 300 - - - - - - - - 90 - - -
                            間口(mm) 160 - - - - - - - - 200 - - -
                            高さ(mm) 50 - - - - - - - - 13 - - -

                            ハンプ コーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            40891
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            4,488円

                            ( 4,937円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            4973655408919819-9174

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました