(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管識別シート (矢印なし・横)  ユニシート 700X250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 700X250

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
929円
税込価格
1,022円

【特長】・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。・はさみ等で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 材質(本体)詳細:
    ユニシート
  • 質量(g):
    63.000
  • 寸法(mm):
    700×250×0.25厚

(i)ご注意

  • 取付具は別売になっています。

型番

未確定28件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
  • 中サイズ
配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 700X250  製品仕様01

断面図

配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 700X250  製品仕様04

巻き見本

配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 700X250  製品仕様02
型番カラー(マンセル値)表示内容
408-01青(5PB 5/9)冷水(往)
408-02青(5PB 5/9)冷水(還)
408-03黄緑(10GY 6.5/11)冷温水(往)
408-04黄緑(10GY 6.5/11)冷温水(還)
408-05黄赤(3.75YR 6.5/14)温水(往)
408-06黄赤(3.75YR 6.5/14)温水(還)
408-07紺(3.75PB 3/11)冷却水(往)
408-08紺(3.75PB 3/11)冷却水(還)
408-09暗い赤(10R 3.5/7)蒸気
408-10緑(2.5BG 4/10)補給水
408-21うすい赤紫(10RP 5/14)給湯
408-22うすい赤紫(10RP 5/14)返湯
408-23水色(5B 5/9)給水
408-24紫(5P 5/10)中水
型番カラー(マンセル値)表示内容
408-25うすい茶(10YR 6/3)汚水
408-26青緑(2.5BG 6.5/9)雨水
408-27黒(N1)排水
408-28茶(7.5YR 5/7)雑排水
408-30赤(5R 4.5/14)スプリンクラー
408-31うすい緑(10G 7/8)ドレン
408-32黄(2.5Y 7.5/12)ガス
408-33赤(5R 4.5/14)消火
408-34うすい赤(2.5RP 6.5/10)冷媒
408-35水色(5B 5/9)加湿給水
408-36うすい赤紫(10RP 5/14)給湯(往)
408-37うすい赤紫(10RP 5/14)給湯(還)
408-38紫(5P 5/10)雑用水
408-39白(N9.5)通気

外形図

単位:mm
配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 700X250  外形図01
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
冷水(往)
4571181391837
740-7238

4個

929( 1,022円 )

6日目

冷水(還)
4571181391844
740-7246

4個

929( 1,022円 )

6日目

冷温水(往)
4571181391851
740-7254

4個

929( 1,022円 )

6日目

冷温水(還)
4571181391868
740-7262

4個

929( 1,022円 )

6日目

温水(往)
4571181391875
740-7271

4個

929( 1,022円 )

6日目

温水(還)
4571181391882
740-7289

4個

929( 1,022円 )

6日目

冷却水(往)
4571181391899
740-7297

4個

929( 1,022円 )

6日目

冷却水(還)
4571181391905
740-7301

4個

929( 1,022円 )

6日目

蒸気
4571181391912
740-7319

4個

929( 1,022円 )

6日目

補給水
4571181391929
740-7327

4個

929( 1,022円 )

6日目

給湯
4571181391950
740-7351

4個

929( 1,022円 )

6日目

返湯
4571181391967
740-7360

4個

929( 1,022円 )

6日目

給水
4571181391974
740-7378

4個

929( 1,022円 )

6日目

中水
4571181391981
740-7386

4個

929( 1,022円 )

6日目

汚水
4571181391998
740-7394

4個

929( 1,022円 )

6日目

雨水
4571181392001
740-7408

4個

929( 1,022円 )

6日目

排水
4571181392018
740-7416

4個

929( 1,022円 )

6日目

雑排水
4571181392025
740-7424

4個

929( 1,022円 )

6日目

スプリンクラー
4571181392049
740-7441

4個

929( 1,022円 )

6日目

ドレン
4571181392056
740-7459

4個

929( 1,022円 )

6日目

ガス
4571181392063
740-7467

4個

929( 1,022円 )

6日目

消火
4571181392070
740-7475

4個

929( 1,022円 )

6日目

冷媒
4571181392087
740-7483

4個

929( 1,022円 )

4日目

加湿給水
4571181392094
740-7491

4個

929( 1,022円 )

6日目

給湯(往)
4571181392100
740-7505

4個

929( 1,022円 )

6日目

給湯(還)
4571181392117
740-7513

4個

929( 1,022円 )

6日目

雑用水
4571181392124
740-7521

4個

929( 1,022円 )

6日目

通気
4571181392131
740-7530

4個

929( 1,022円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
・はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

(i)ご注意

  • 取付具は別売になっています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管識別シート (矢印なし・横)  ユニシート 700X250

配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 700X250

    配管識別シート (矢印なし・横)  ユニシート 500X250

    配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 500X250

      配管識別シート (矢印なし・縦)  ユニシート 250X700

      配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X700

        配管識別シート (矢印なし・縦)  ユニシート 250X1000

        配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X1000

          配管識別シート (矢印なし・縦)  ユニシート 250X500

          配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X500

            配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

            配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

              配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

              配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

                配管識別シート 無地 極小 ユニシート

                配管識別シート 無地 極小 ユニシート

                  配管識別シート 無地  (縦管用) 中 ユニシート

                  配管識別シート 無地 (縦管用) 中 ユニシート

                    配管識別シート 無地  (縦管用) 大 ユニシート

                    配管識別シート 無地 (縦管用) 大 ユニシート

                      配管識別シート 無地  (縦管用) 小 ユニシート

                      配管識別シート 無地 (縦管用) 小 ユニシート

                        ユニット 配管識別シート無地ロール巻・ユニシート・250幅X50m巻

                        ユニット 配管識別シート無地ロール巻・ユニシート・250幅X50m巻

                          ユニット 配管識別シート無地 特大・ユニシート・250X1500

                          ユニット 配管識別シート無地 特大・ユニシート・250X1500

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 929円 970円 929円 1,450円 737円 929円 730円 369円 610円 850円 480円 16,714円 1,000円
                            通常出荷日 4日目~   6日目   6日目   6日目   4日目~   6日目   6日目   1日目   6日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            表示内容 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            材質(本体)詳細 ユニシート ユニシート ユニシート ユニシート ユニシート - ユニシート ユニシート ユニシート ユニシート ユニシート ユニシート ユニシート
                            質量(g) 63.000 45.000 63.000 90 45.000 63.000 27 27 63.000 90 45.000 4470.000 134.000

                            配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 700X250のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました